Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 400 kVA

C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania zespołu EMCP
Układ chłodzenia
Certyfikaty
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie standardowe

Układ oczyszczania powietrza

  • Wskaźnik serwisowy
  • Dwuwkładowy układ oczyszczania powietrza typu kanistrowego

Układ chłodzenia

  • Chłodnica

Wydech

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Panel sterowania

  • EMCP 4.1

Ogólne

  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • EMCP 4.2

Układ rozruchowy

  • Odłącznik akumulatora
  • Akumulator 2nos 12 V 200 Ah

Zobacz, jak C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C13 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Zobacz więcej ofert