Wytwarzanie energii elektrycznej C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy City Scape C32

Minimalna moc znamionowa
830 ekW
830 ekW
Maksymalna moc znamionowa
1000 ekW
1000 ekW
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Dane techniczne produktu C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania

  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Natężenie prądu (na fazę i wartość napięcia)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • ADEM(tm) A4
  • V (L-L i L-N)
  • kVA-h (razem)
  • kW (na fazę, średnia i procentowa)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Moduł czujników RTD
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Sterowanie Run/Auto/Stop
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Wyłącznik awaryjny
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • EMCP 4.2
  • Komunikacja:
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • kW-h (razem)
  • Kolejność faz generatora
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Częstotliwość (Hz)
  • Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą szeregową
  • Moduł termopar
  • Rozrusznik silnika
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Zasilanie 24 V DC
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, dokładność �1%
  • Zgodny z następującymi modułami opcjonalnymi:
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Napięcie prądu stałego
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Przetężenie (50/51)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Liczba godzin pracy
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą CAN
  • Prędkość obrotowa
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Cechy:
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Wyłącznik awaryjny
  • Regulacja napięcia

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Osłony wentylatora i pasa

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy – suchy – pojedynczy – 8 cali
  • Okrągły wylot kołnierzowy, średnica wewnętrzna 203 mm (8 cali)

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica oleju
  • Filtr paliwa z separatorem wody

Generatory i osprzęt

  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR) obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia.
  • Izolacja klasy H wg normy NEMA, odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia 40°C klasy H
  • Izolacja klasy H wg normy NEMA, odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia 40°C klasy H
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • 6 przewodów
  • Cewka bezkorpusowa
  • Niskie napięcie:
  • Magnes trwały
  • Model o częstotliwości 60 Hz: Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie:
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzbudzenie wewnętrzne
  • Złącza szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Model o częstotliwości 60 Hz: Rozkład otworów zgodny z normą NEMA

Literatura

  • Polski

Układ smarowania

  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania

  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Odłącznik akumulatorów
  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator, szafa i kable
  • Rozrusznik elektryczny 24 V

Ogólne

  • Powłoka malarska: Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 0 i SAE nr od 0 do 00

C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Regulatory
  • Moduł rozszerzenia we/wy
  • Lokalny wskaźnik przyzwowy
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Skrzynka dodatkowa
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Opcje interfejsu klienta
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Lokalny wskaźnik przyzwowy
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Opcje panelu sterowania

  • Monitorowanie komputera lokalnego
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Drzwi wandaloodporne
  • Podświetlenie panelu
  • Umiejscowienia mocowania panelu dodatkowego

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy

Obudowy

  • Obudowy wyciszające
  • Obudowy wyciszające Premium

Dostępne silniki

  • Tłumik (klasa przemysłowa)
  • Rozruszniki elektryczne o dużej wytrzymałości
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Sprężynowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 95%)
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Osłony wydechu
  • Ładowarka akumulatorów (10 A)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Gumowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 90%)
  • Akumulatory o dużej obciążalności
  • Osłony wydechu
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Tłumik (klasa przemysłowa)
  • Rozruszniki elektryczne o dużej wytrzymałości
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności

Wydłużony kontrakt serwisowy

  • 2-letni wydłużony kontrakt serwisowy
  • 5-letni wydłużony kontrakt serwisowy
  • 3-letni wydłużony kontrakt serwisowy

Układ wydechowy

  • Zestawy montażowe tłumika
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • System zabezpieczeń i osłon
  • Mocowania elastyczne
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

Wsparcie fabryczne

  • Odbiór fabryczny

Generatory i osprzęt

  • Nagrzewnica zapobiegające kondensacji
  • Odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia 40°C: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • Uzwojenie: [ ] Nieuporządkowane [ ] Nieuporządkowane z izolacją do terenów nadmorskich [ ] Ukształtowane

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • 186 litrowa miska olejowa
  • Pompy wstępnego smarowania

Mocowania

  • Izolatory chłodnicy
  • Sprężynowy izolator drgań
  • Standardowe izolatory

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyny zbiorcze
  • Wyłącznik, 100% wartości znamionowej, certyfikat UL (pełna wartość znamionowa)
  • Wyłącznik, certyfikat IEC (pełna wartość znamionowa)

Obudowy Premium

  • Panel klimatyzacji, gniazda i lampki
  • Zestaw do pracy w niskich temperaturach – panel klimatyzacji, gniazda, lampki, szczeliny wentylacyjne z siłownikiem nagrzewnicy, zainstalowana ładowarka akumulatora, akumulatory o dużej wytrzymałości, dwa rozruszniki, nagrzewnica płaszcza wodnego, grzałki uzwojenia generatora
  • Pakiet oświetlenia DC
  • Kolory – żółty, biały, beżowy, szary
  • Szczeliny wentylacyjne z siłownikiem
  • Opcje zbiornika paliwa z obudową Premium
  • Wspornik panelu
  • Stałe szczeliny wentylacyjne – standard

Testy/raporty specjalne

  • Testy i certyfikaty CSA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Raport z testu generatora
  • Standardowy raport agregatu prądotwórczego TVA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Generatory

  • Odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia 40°C: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Uzwojenie: [ ] Nieuporządkowane [ ] Nieuporządkowane z izolacją do terenów nadmorskich [ ] Ukształtowane

Zobacz, jak C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert