Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516C (50 Hz) Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2250–3125 kVA

3516C (50 Hz)

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Certyfikaty
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3516C (50 Hz)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3516C (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Wydech

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Układ sterowania

  • Zasilanie 24 V DC
  • EMCP 4.2B
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Wyłącznik awaryjny
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Tryby KVAR/PF
  • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Elementy sterowania:
  • Rozrusznik silnika
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Potwierdzenie alarmu
  • Chłodzenie silnika
  • Funkcje PLC
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Lampka kontrolna
  • Dostosowywane ekrany
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • 3 fazy
  • Prędkość obrotowa
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego
  • +/- 2% dokładności
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba godzin pracy
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • V (L-L i L-N)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Częstotliwość (Hz)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów: Niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość obrotowa – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej
  • kVA-h (razem)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • kW-h (razem)
  • Cat Connect
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Przetężenie (50/51)
  • Komunikacja:
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • ADEM A3
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • 3 wejścia analogowe
  • Kolejność faz generatora
  • Moc wsteczna (kW) (32)

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Dostarczone i zamontowane chłodnice ATAAC do zespołu 3516E
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Generator i osprzęt

  • Magnes trwały
  • Niskie napięcie: Uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Magnes trwały
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • 6 przewodów
  • Cewka bezkorpusowa
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie:
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)
  • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Wysokie napięcie:
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny

Literatura

  • Angielski

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Olej smarny

Mocowania

  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchowy

  • Odłącznik akumulatorów
  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami

3516C (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Wydech

  • Tłumiki układu wydechowego

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)

Układ chłodzenia

  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Ciecz chłodząca
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

System skrzyni korbowej

  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Układ wentylacji

Panele sterowania

  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Montaż

  • Izolatory IBC

Układ wydechowy

  • Adaptery Y
  • Tłumiki
  • Przesunięcie wydechu
  • Mocowania elastyczne
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Kolanka
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Kołnierze

Rozruch/ładowanie

  • Nadmiarowe akumulatory
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Emblemat pomocy w USA
  • Certyfikat CSA
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)

Generatory i osprzęt

  • Konwersja generatora
  • Grzałka uzwojenia
  • Termostat do grzałki uzwojenia
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Tylne złącza zasilania
  • Szyna słupka położonego centralnie
  • Złącza zasilania po prawej stronie

Testy / raporty specjalne

  • Badanie zużycia paliwa
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat IBC
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Certyfikat OSHPD

Układ rozruchu i ładowania

  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Osłona rozrusznika
  • Obracarka silnika
  • Rozruszniki elektryczne
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516C (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C (50 Hz)

Zobacz więcej ofert