DE26E3S (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Stage IIIA (UE)
Stage IIIA (UE)
Napięcie
Od 220 do 240 V
Od 220 do 240 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania zespołu EMCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C3.3 |DE26E3S

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Stage IIIA (UE) Stage IIIA (UE)
Napięcie Od 220 do 240 V Od 220 do 240 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 26,0 kVA 26,0 kVA
Minimalna moc znamionowa 26,0 kVA 26,0 kVA
Model silnika Cat® C3.3 Cat® C3.3
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 19.25:1 19.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 60.6 cale 1540 mm
Szerokość – maks. 44.1 cale 1120 mm
Wysokość – maks. 53.6 cale 1361 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.1

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3-biegunowy, zamontowany w panelu wieży

Układ sterowania

  • Regulator mechaniczny

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ wydechowy

  • Króciec, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE
  • Tłumik przemysłowy

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa / podstawa w wersji otwartej w wyposażeniu standardowym

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 12 V ze stelażem i przewodami

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C3.3 |DE26E3S Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.2
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i upływowe
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem zabezpieczeń
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Potencjometr regulacji napięcia i prędkości

Alternator i osprzęt do alternatora

  • Alternator z ramą LC
  • Grzałka uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Automatyczny regulator napięcia

Obudowy

  • Obudowy wyciszające poziomu 1 i 2
  • Rama z jednym uchem do podnoszenia
  • Pakiet do sprzętu na wynajem
  • Gniazda typu SBOX - CEE

Alarmy i wyłączenia

  • Wspólny alarm
  • Wyłączenie z powodu przeciążenia
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Alarm i wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Silnik

  • Regulator elektroniczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora

Układ paliwowy

  • Dwupłaszczowy zbiornik podstawowy o pojemności wystarczającej na co najmniej 12 godzin pracy z zabezpieczeniem przed wyciekiem 110%

Układ wydechowy

  • Tłumik 25 dBA do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych

Atesty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C3.3 |DE26E3S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE26E3S otwarty, widok z tyłu, z prawej strony

DE26E3S otwarty, widok z tyłu, z lewej strony

DE26E3S otwarty, widok z przodu, z prawej strony

DE26E3S otwarty, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

DE26E3S otwarty, widok z tyłu, z prawej strony
DE26E3S otwarty, widok z tyłu, z lewej strony
DE26E3S otwarty, widok z przodu, z prawej strony
DE26E3S otwarty, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 |DE26E3S

Zobacz więcej ofert