Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516E (50 Hz) Agregat prądotwórczy 3000–3500 kVA

3516E (50 Hz)

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Certyfikaty
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3516E (50 Hz)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3516E (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: pojedynczy wkład typu kasetowego

Układ sterowania

  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Wyłącznik awaryjny
  • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Tryby KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Zasilanie 24 V DC
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Elementy sterowania:
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Potwierdzenie alarmu
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Rozrusznik silnika
  • Chłodzenie silnika
  • Dostosowywane ekrany
  • Funkcje PLC
  • Lampka kontrolna
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • 3 fazy
  • +/- 2% dokładności
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Komunikacja:
  • Kolejność faz generatora
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Przetężenie (50/51)
  • Prędkość obrotowa
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • 3 wejścia analogowe
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Cat Connect
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba godzin pracy
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Częstotliwość (Hz)
  • V (L-L i L-N)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów: Niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość obrotowa – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • kW-h (razem)
  • kVA-h (razem)
  • ADEM A5

Układ chłodzenia

  • Dostarczone i zamontowane chłodnice ATAAC do zespołu 3516E
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00

Generator i osprzęt

  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie:
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wysokie napięcie:
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Cewka bezkorpusowa
  • Niskie napięcie: Uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • 6 przewodów
  • Magnes trwały
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)

Literatura

  • Angielski

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Olej smarny
  • Usuwanie spalin

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Odłącznik akumulatorów
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 45 A

3516E (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Układ chłodzenia

  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Ciecz chłodząca
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

System skrzyni korbowej

  • Układ wentylacji
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ wydechowy

  • Adaptery Y

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Emblemat pomocy w USA

Generatory i osprzęt

  • Grzałka uzwojenia
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Termostat do grzałki uzwojenia
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Konwersja generatora

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyna słupka położonego centralnie
  • Złącza zasilania po prawej stronie

Testy / raporty specjalne

  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat IBC
  • Certyfikat OSHPD
  • Badanie zużycia paliwa
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Osłona rozrusznika
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Rozruszniki elektryczne
  • Obracarka silnika

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516E (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516E (50 Hz)

Zobacz więcej ofert