C18 (50 Hz), tylko rynek indyjski | agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 600 kVA

DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Indie CPCB/MoEF
Indie CPCB/MoEF
Napięcie
415 V
415 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

        
  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  •     
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą LC

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dane techniczne produktu DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Indie CPCB/MoEF Indie CPCB/MoEF
Napięcie 415 V 415 V
Prędkość 1500 obr./min 1500 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie podstawowe Zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 500 kVA 500 kVA
Maksymalna moc znamionowa 500 kVA 500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy
Średnica cylindra 5.71 cale 145 mm
Skok tłoka 7.2 cale 183 mm
Pojemność skokowa 1106.4 in³ 18.1 l
Stopień sprężania 18:1 18:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Lokalne wzornictwo i dostawcy
  • GCCP 1.3

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności

Alternator

  • PMG
  • Nagrzewnica

Akumulator

  • Ładowarka akumulatora

POZIOM PALIWA

  • Czujnik poziomu paliwa

STEROWNIK

  • GCCP 1.5 (panel synchronizacji)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C18, widok z przodu, z lewej strony

C18, widok z tyłu, z lewej strony

C18, widok z tyłu, z prawej strony

C18, widok z przodu, z prawej strony

C18, widok z przodu, z lewej strony
C18, widok z tyłu, z lewej strony
C18, widok z tyłu, z prawej strony
C18, widok z przodu, z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE500 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Zobacz więcej ofert