DE550E3 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 550 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C15 | DE550E3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
500 kVA
500 kVA
Maksymalna moc znamionowa
550 kVA
550 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat zgodności z normą III A (UE)
Certyfikat zgodności z normą III A (UE)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym o mocy 550 kVA

Agregat prądotwórczy DE550E3 z silnikiem wysokoprężnym zapewniający niezawodnie moc 550 kVA przy częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowane Paliwo zużycie paliwa

Niezawodność testowana przez ponad 500 Liczba godzin

Dane techniczne produktu C15 | DE550E3

Minimalna moc znamionowa 500 kVA 500 kVA
Maksymalna moc znamionowa 550 kVA 550 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat zgodności z normą III A (UE) Certyfikat zgodności z normą III A (UE)
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze

C15 | DE550E3 Wyposażenie standardowe

Układ powietrzny

  • Turbosprężarka

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną

C15 | DE550E3 Wyposażenie dodatkowe

Generator i osprzęt

  • Generator CIP z ramą LC

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C15 | DE550E3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C15, widok z tyłu, z prawej strony

C15, widok z tyłu, z lewej strony

C15, widok z tyłu, z prawej strony
C15, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C15 | DE550E3

Zobacz więcej ofert