Agregat prądotwórczy 1500 kW–kVA napędzany silnikiem wysokoprężnym C32B (60 Hz)

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zastosowania o znaczeniu krytycznym
1500 ekW
1500 ekW
Moc znamionowa w trybie gotowości
1500 ekW
1500 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niski wskaźnik BSFC
Niski wskaźnik BSFC

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

        
  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  •     
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

        
  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  •     
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty CE i UKCA

Dane techniczne produktu C32B DE1500S

Zastosowania o znaczeniu krytycznym 1500 ekW 1500 ekW
Moc znamionowa w trybie gotowości 1500 ekW 1500 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niski wskaźnik BSFC Niski wskaźnik BSFC
Napięcie Od 400 do 415 V Od 400 do 415 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów
Maksymalna moc znamionowa 1500 ekW 1500 ekW
Minimalna moc znamionowa 1500 ekW 1500 ekW
Model silnika C32B TA, V12, 4-suwowy silnik wysokoprężny C32B TA, V12, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 6.4 in 163 mm
Pojemność skokowa 1959 in³ 32 l
Stopień sprężania 14:1 14:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora ADEM™ A5 ADEM™ A5
Długość – minimalna 185.43 in 4710 mm
Długość – maks. 185.43 in 4710 mm
Szerokość – minimalna 89.72 in 2279 mm
Szerokość – maks. 89.72 in 2279 mm
Wysokość – minimalna 100.43 in 2551 mm
Wysokość – maks. 105.71 in 2685 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 18832 lb 8542 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Wyposażenie standardowe

Układ oczyszczania powietrza

  • Pojedynczy wkład

Rozruch

  • Standardowe akumulatory i rozrusznik elektryczny

Układ chłodzenia

  • Standardowa chłodnica

Alternator

  • 380 V
  • 480 V

Wzrost temperatury alternatora

  • 80°C
  • 105°C
  • 125°C
  • 150°C

Wzbudzenie

  • PM
  • IE

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Łączność

  • Cat® Product Link™ PL444 komórkowy

C32B DE1500S Wyposażenie dodatkowe

Rozruch

  • Przewymiarowane akumulatory i rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości

Układ oczyszczania powietrza

  • Z podwójnym wkładem

Panel sterowania

  • GCCP 1.4

Układ chłodzenia

  • Chłodnica przystosowana do wysokich temperatur otoczenia

Osprzęt roboczy

  • Grzałka antykondensacyjna

Tłumiki

  • 15 dBA klasy przemysłowej

Ładowarki akumulatorów

  • 20 A
  • 10A

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C32B DE1500S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32B DE1500S

Zobacz więcej ofert