Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 890–1250 kW

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Sterowanie auto/start/stop
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • kVA-h (razem)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Tryby KVAR/PF, tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej, ogranicznik min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Przetężenie (50/51)
  • Regulator IVR jest wyposażony w funkcję reaktywnej kompensacji spadku prędkości, układ wykrywania napięcia 3-fazowego
  • Kolejność faz generatora
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR).
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Lampka kontrolna
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Liczba godzin pracy
  • Napięcie prądu stałego
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Częstotliwość (Hz)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Elementy sterowania:
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Zasilanie 24 V DC
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Wyłącznik awaryjny
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Prędkość obrotowa
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Rozrusznik silnika
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Komunikacja:
  • kW-h (razem)
  • V (L-L i L-N)
  • Potwierdzenie alarmu
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej

Układ chłodzenia

  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej. (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Zabezpieczenia wentylatora i pasa.
  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)

Wydech

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Wzbudzenie wewnętrzne lub magnesem trwałym
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 6 przewodów
  • LV:
  • Modele o częstotliwości 60 Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • Tryby KVAR/PF
  • Monitorowanie diody obwodu wzbudzającego
  • Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar obejmuje:
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Ogranicznik, min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Uwaga: ramy 1800 obejmują cewkę bezkorpusową, magnes trwały, z czujnikami temperatury uzwojenia
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy: regulator (CVDR)
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach

Układ sterowania

  • Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Układ smarowania

  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 50 A
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólne

  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowe układy oczyszczania powietrza
  • Filtry powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Znamionowe bezpieczniki automatyczne IEC – 2000, 2500, 3200 i 4000 A, 4-biegunowe

Panele sterowania

  • Niestandardowe zdalne wskaźniki przyzewowe
  • Sprzęt sieciowy CAN2
  • Monitorowanie Modbus pakietów
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokalna oddzielna obudowa we/wy
  • Drzwi panelu wandaloodporne
  • Cat Connect
  • Opcje modułu rozdzielania obciążenia
  • Pierwszy lokalny wskaźnik przyzewowy

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Opcjonalne konfiguracje chłodnicy

Układ wydechowy

  • Elastyczne mocowanie wylotowe
  • Tłumiki klasy przemysłowej (15 dB)
  • Kolanka układu wydechowego
  • Adaptery wydechowe Y

Generatory i osprzęt

  • Sterowanie grzałką uzwojenia
  • Grzałka uzwojenia
  • Konwersja generatora
  • Grzałka uzwojenia
  • Sterowanie grzałką uzwojenia
  • 1500 obr./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, magnes trwały, liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667
  • 1500 obr./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, cewka bezkorpusowa, magnes trwały, liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Olej smarujący
  • Wstępne układy paliwowe
  • Pompa wstępnego smarowania w zbiorniku
  • Regulator poziomu oleju

Testy / raporty specjalne

  • Analiza drgań skrętnych agregatu prądotwórczego
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Fabryczny raport z testu agregatu
  • Standardowy raport agregatu prądotwórczego TVA
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Badanie zużycia paliwa
  • Raport z testu generatora
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu generatora

System skrzyni korbowej

  • Układy ochronne
  • Układ wentylacji
  • Układy ochronne
  • Układ wentylacji

Akumulatory i obudowy akumulatorów

  • Ładowarki akumulatorów — 10, 20 i 35 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Ładowarki akumulatorów — 10, 20 i 35 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha

Mocowania

  • Sprężynowy izolator drgań
  • Izolatory o małej wydajności Puk
  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowy izolator drgań

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ ochronny

  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy

Układy rozruchu i ładowania

  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Podwójny rozrusznik elektryczny 24 V
  • Osłony rozrusznika

Ogólne

  • Obracarki

System podłączenia zasilania

  • Podłączenia zasilania z wyłącznikami automatycznymi
  • Grupy czujników napięcia i natężenia EMCP
  • Szyna słupka położonego centralnie

Bezpiecznik automatyczny — pakiety LV

  • Bezpieczniki automatyczne ze zdalnym sterowaniem elektronicznym
  • Złącza zasilania po prawej stronie

Zobacz, jak 3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert