Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1230–1500 kW

3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Napięcie prądu stałego
  • Zasilanie 24 V DC
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • kW-h (razem)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Potwierdzenie alarmu
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Elementy sterowania:
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVA-h (razem)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • V (L-L i L-N)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Lampka kontrolna
  • Liczba godzin pracy
  • Przetężenie (50/51)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Komunikacja:
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Prędkość obrotowa
  • Rozrusznik silnika
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Regulator IVR jest wyposażony w funkcję reaktywnej kompensacji spadku prędkości, układ wykrywania napięcia 3-fazowego
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Wyłącznik awaryjny
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Niskie ciśnienie oleju
  • EMCP 4.2B
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Tryby KVAR/PF, tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej, ogranicznik min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Częstotliwość (Hz)
  • Wyłącznik awaryjny
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR).
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Kolejność faz generatora
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)
  • Zabezpieczenia wentylatora i pasa.
  • JWAC
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej. (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)

Wydech

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Izolacja NEMA klasy H
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzbudzenie wewnętrzne lub magnesem trwałym
  • LV:
  • 6 przewodów
  • Modele o częstotliwości 60 Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Uzwojenie z drutu okrągłego

Układ sterowania

  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Układ smarowania

  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchu i ładowania

  • Odłącznik akumulatorów
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 50 A

Ogólne

  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: zawiera zamontowany filtr Cat z pojedynczym wkładem i wskaźnikiem serwisowym
  • Filtry powietrza z podwójnym wkładem
  • Jednostopniowe układy oczyszczania powietrza

Panele sterowania

  • Cat connect (należy wybrać jeden)
  • Moduł czujników RTD — można wybrać jeden
  • Monitorowanie Modbus pakietów
  • Pierwszy lokalny wskaźnik przyzewowy
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Sprzęt sieciowy CAN2
  • Zdalny niestandardowy wskaźnik przyzewowy
  • Lokalna oddzielna obudowa we/wy
  • Drzwi panelu wandaloodporne

Układ chłodzenia

  • Opcjonalne konfiguracje chłodnicy
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Ciecz chłodząca

Układ sterowania

  • Monitorowanie temperatury generatora

Układ wydechowy

  • Adaptery wydechowe Y
  • Kolanka układu wydechowego
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne
  • Kołnierze wylotowe i przedłużenia

Generatory i osprzęt

  • Sterowanie grzałką uzwojenia
  • Konwersja generatora
  • Grzałka uzwojenia

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Ręczna pompa wstępnego smarowania w zbiorniku
  • Elektryczna pompa smarowania wstępnego w zbiorniku
  • Olej smarujący

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu generatora
  • Standardowy raport generatora TVA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Niestandardowy raport generatora TVA
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu generatora
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Test zużycia paliwa przez generator

Ogólne

  • Obracarki

System skrzyni korbowej

  • Układ wentylacji
  • Układy ochronne

Akumulatory i obudowy akumulatorów

  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Ładowarki akumulatorów — 10, 20 i 35 A

System podłączenia zasilania

  • Grupy czujników napięcia i natężenia EMCP
  • Podłączenia zasilania z wyłącznikami automatycznymi
  • Szyna słupka położonego centralnie

Bezpiecznik automatyczny — pakiety LV

  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Bezpieczniki automatyczne ze zdalnym sterowaniem elektronicznym

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności
  • Sprężynowy izolator drgań
  • Sprężynowy izolator drgań
  • Izolatory o niskiej wydajności Puck

Złącza zasilania

  • Niskie napięcie – bezpieczniki automatyczne zamontowane do zestawu
  • Niskie napięcie – generatory z ramą 1400 i 1600
  • Bezpieczniki automatyczne zdalne sterowane za pośrednictwem układu elektrycznego
  • Niskie napięcie – opcje połączeń zasilania

Układ rozruchu i ładowania

  • Pakiet okablowania nagrzewnicy płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 35 A
  • Ładowarka akumulatora 20 A
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Rozruszniki elektryczne
  • Osłony rozrusznika
  • Akumulator, szafy i przewody

Układy rozruchu i ładowania

  • Rozruszniki elektryczne
  • Osłony rozrusznika
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Gold – zakres 36-, 48-, 60-, 120-miesięczny
  • Komercyjny system zasilania Cat
  • Silver – zakres 36, 48, 60, 120 miesięczny
  • Platinum – zakres 24, 36, 48, 60, 120 miesięczny

Zobacz, jak 3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert