Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1640–2250 kW

3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Jeden dostawca wszystkich elementów systemu
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: pojedynczy wkład typu kasetowego

Panele sterowania

  • Funkcje PLC
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Tryby KVAR/PF
  • Cat Connect
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Napięcie prądu stałego
  • EMCP 4.2B
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV) — Przetężenie (50/51)
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Częstotliwość (Hz)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Zasilanie 24 V DC
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Moc wsteczna (kW) (32) — Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV) — Przetężenie (50/51)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • V (L-L i L-N)
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Program IVR obejmuje:
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Lampka kontrolna
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Chłodzenie silnika
  • kVA-h (razem)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Wyłącznik awaryjny
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Komunikacja:
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Dostosowywane ekrany
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Elementy sterowania:
  • Przetężenie (50/51)
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Potwierdzenie alarmu
  • Prędkość obrotowa
  • Kolejność faz generatora
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Liczba godzin pracy
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • 3 wejścia analogowe
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta

Układ smarowania

  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny

Mocowania

  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchowy

  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Odłącznik akumulatorów

Literatura

  • Angielski

3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Układ chłodzenia

  • Wskaźniki poziomu wody
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Ciecz chłodząca
  • Możliwość zainstalowania promienników

System skrzyni korbowej

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Układ wentylacji

Układ wydechowy

  • Kolanka
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Przesunięcie wydechu
  • Tłumiki
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Kołnierze
  • Mocowania elastyczne
  • Adaptery Y

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Emblemat pomocy w USA
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)

Generatory i osprzęt

  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Konwersja generatora
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 440, 480, 600 V, 3-fazowe, 1800 obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe, 1500 obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Grzałka uzwojenia
  • Wysokie napięcie: 6300, 6600, 6900 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Wysokie napięcie: 12470, 13200, 13800 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600, 1800

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Tylne złącza zasilania
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Szyna słupka położonego centralnie

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Badanie zużycia paliwa
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Certyfikat IBC
  • Raport z testu generatora
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Certyfikat OSHPD
  • Opłata za standardowy test silnika

Układ rozruchu i ładowania

  • Obracarka silnika
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert