Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1600–2000 kVA

3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania EMCP 4
Układ chłodzenia
Certyfikaty
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Prędkość obrotowa
  • Rozrusznik silnika
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Przetężenie (50/51)
  • Napięcie prądu stałego
  • Elementy sterowania:
  • Kolejność faz generatora
  • Niskie ciśnienie oleju
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Liczba godzin pracy
  • Częstotliwość (Hz)
  • kVA-h (razem)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Lampka kontrolna
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Zasilanie 24 V DC
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4
  • V (L-L i L-N)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Potwierdzenie alarmu
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Sterownik EMCP 4.2:
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Podświetlenie panelu
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Komunikacja:
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Wyłącznik awaryjny
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • kW-h (razem)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)

Wydech

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Układ chłodzenia

  • Osłony wentylatora i pasa
  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora

Układ wydechowy

  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generatory i osprzęt

  • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • 6 przewodów
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Wzbudzenie wewnętrzne
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • W skład zespołu prądotwórczego wchodzi cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego

Układ sterowania

  • ADEM III

Literatura

  • Angielski

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Lakierowanie: żółty lakier „Caterpillar Yellow” z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje wlotu kablowego
  • Pakiety sterujące do obudów
  • Wyzwalacz bezpiecznika
  • Podnoszenie ładunku; standardowy otwór IEC
  • Złącza do szyny zbiorczej zasilania
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Złącza przerywające EMAX

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Skrzynka dodatkowa
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Przełącznik podnoszenia/opuszczania napięcia
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitorowanie lokalne i zdalne
  • Opcje językowe
  • Opcje interfejsu klienta
  • Zaciski skrzynki zewnętrznej
  • Złącza przerywające EMAX
  • Regulatory

Układ chłodzenia

  • Wymienniki ciepła
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Kołnierze kanału chłodnicy
  • Opcjonalne chłodnice kręte

Certyfikaty europejskie

  • Deklaracja zgodności UE

Układ wydechowy

  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Zestawy montażowe tłumika
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne

Układ paliwowy

  • Chłodnice paliwa
  • Filtr wstępny paliwa

Generatory i osprzęt

  • Generatory
  • 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie wewnętrzne
  • Wzbudzenie wewnętrzne
  • 3-fazowy, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10 000 / 10 500 / 11 000 V
     
  • Liczba przewodów: 6
  • Rozstaw: 0,6667

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometry i termopary
  • Termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego
  • Ręczne pompy smarowania wstępnego w zbiorniku

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikat zgodności sejsmicznej IBC
  • Testy i certyfikaty CSA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat neutralnego gruntu
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarki akumulatora 10 A i 20 A
  • Alternatory 50 A
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą ETERU
  • Baterie akumulatorów 24 V – suche
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Ogólne

  • Silnik rozruchowy

Zobacz, jak 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert