Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 (50 Hz) Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 706–850 kVA

C18 (50 Hz)

Najważniejsze cechy w skrócie

Podstawowe założenia konstrukcyjne
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania zespołu EMCP
Jeden dostawca wszystkich elementów systemu
Wsparcie techniczne na całym świecie
Certyfikat odporności na wstrząsy sejsmiczne

Dane techniczne produktu C18 (50 Hz)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

C18 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Turbosprężarka
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Filtr o małej obciążalności

Układ sterowania

  • EMCP 4.2B
  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy 8-godzinny integralny otwarty zbiornik paliwa

Generator i osprzęt

  • Generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Centrum zasilania, IP22
  • Zintegrowany regulator napięcia

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewody spustowe oleju z zaworami

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zespołem silnik - agregat prądotwórczy.

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C18 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika IEC
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie

Układ sterowania

  • Alarm lokalny
  • Urządzenia zabezpieczające: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa
  • EMCP 4.4
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Lokalne moduły alarmowe

Układ chłodzenia

  • Kołnierz transferu chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowy wyciszające (będą dostępne wkrótce)

Układ wydechowy

  • Zestawy kolanek 8- i 10-calowych
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe 10, 25 i 35 dB
  • Tłumik montowany na silniku
  • 8- i 10-calowe kołnierze GP
  • Osłona kolektora i turbosprężarki

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • System transferu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa

Generator i osprzęt

  • Grzałki uzwojenia
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generatory przewymiarowane z ramą LC
  • Generator z ramą LC
  • Wzbudzenie magnesem trwałym

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 5 A
  • Odłącznik akumulatorów
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Zobacz, jak C18 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert