Cat ECS 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Osprzęt roboczy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zastosowanie
Cat ECS 400 jest stosowany w różnorodnych mikrosieciach, a ponadto może być konfigurowany, aby spełnić specyficzne wymagania zasobów w danej lokalizacji.
Cat ECS 400 jest stosowany w różnorodnych mikrosieciach, a ponadto może być konfigurowany, aby spełnić specyficzne wymagania zasobów w danej lokalizacji.
Typ modułu
Monitorowanie / sterowanie oraz optymalizowanie zasobów można skonfigurować z maksymalnie 32 rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER).
Monitorowanie / sterowanie oraz optymalizowanie zasobów można skonfigurować z maksymalnie 32 rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER).
Stopień ochrony obudowy
NEMA 1, możliwość do montażu na ścianie
NEMA 1, możliwość do montażu na ścianie

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Opis ogólny

Opis ogólny

Cat® ECS 400 jest przeznaczony do dużych instalacji przemysłowych/komercyjnych. Cat ECS 400 integruje w mikrosieci różnorodne konwencjonalne i odnawialne źródła energii, zapewniając zoptymalizowane monitorowanie i sterowanie nawet 32 rozproszonymi zasobami energetycznymi.
Panel

Panel

        
  • Wytrzymała metalowa obudowa
  •     
  • NEMA 1, możliwość do montażu na ścianie
  •     
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy 396 mm (15,6 cala) klasy przemysłowej
  •     
  • Elektroniczna jednostka sterująca oparta na sterowniku PLC Cat
  •     
  • Router Ethernet w zestawie
  •     
  • Cyfrowy moduł wejść/wyjść Ethernet ze stycznikami ATS i innymi przekaźnikami
  •     
  • Bezpiecznik automatyczny wejścia (jednofazowy 120/240 V AC, 50/60 Hz)
  •     
  • Dioda wyboru najlepszego akumulatora (BBD) do zasilania rezerwowego
  •     
  • Urządzenie telematyczne Cat PLE702
  •     
  • Ruter internetowy do podłączania sprzętu telematycznego ze złączem Ethernet
  •     
  • Temperatura robocza -20°C do 40°C (wilgotność względna 0 do 95%)
  •     
  • Zabezpieczenie przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi
Cat

Interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika (HMI) umożliwia dostęp do wszystkich elementów sterowania, ułatwiając operatorom obsługę rozproszonych zasobów energetycznych. Zapewnia wizualizację systemu i funkcje do ręcznego lub automatycznego sterowania rozproszonymi zasobami energetycznymi.
Cat

Zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER)

Cat ECS 400 steruje rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER), takimi jak agregaty prądotwórcze, akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS) i inne odnawialne źródła energii, aby zapewnić:
        
  • Wykorzystanie poszczególnych rozproszonych zasobów energetycznych w sposób maksymalizujący udział odnawialnych źródeł energii i niezawodność systemu. Priorytet rozproszonego zasobu można modyfikować, korzystając z interfejsu użytkownika Cat ECS 400.
  •     
  • Optymalizację wydajności zasobu na podstawie zaprogramowanych procedur, których kryteria można korygować we własnym zakresie. Procedury optymalizacji mogą teraz być oparte na różnych parametrach, takich jak minimalizacja kosztów paliwa, optymalizacja pracy silnika, konfigurowane przez użytkownika harmonogramy ładowania i rozładowywania oraz pobierania mocy z sieci/oddawania mocy do sieci, ładowanie akumulatorów z PV lub tylko maksymalizacja niezawodności systemu.
Cat

Sterowanie poziomem mocy pobieranej z sieci i oddawanej do sieci

Cat ECS 400 reguluje moc czynną i bierną oddawaną przez rozproszone zasoby energetyczne do sieci zgodnie z programowalną nastawą.
Cat

Niestandardowe rozwiązania oferowane przez dział Cat Engineering Services

Cat ECS pozwala na korzystanie z niestandardowych rozwiązań oferowanych przez dział Cat Engineering Services, aby spełnić wymagania dużych obiektów na całym świecie.
 

Dane techniczne produktu Cat® Energy Control System (ECS) 400

Zastosowanie Cat ECS 400 jest stosowany w różnorodnych mikrosieciach, a ponadto może być konfigurowany, aby spełnić specyficzne wymagania zasobów w danej lokalizacji. Cat ECS 400 jest stosowany w różnorodnych mikrosieciach, a ponadto może być konfigurowany, aby spełnić specyficzne wymagania zasobów w danej lokalizacji.
Typ modułu Monitorowanie / sterowanie oraz optymalizowanie zasobów można skonfigurować z maksymalnie 32 rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER). Monitorowanie / sterowanie oraz optymalizowanie zasobów można skonfigurować z maksymalnie 32 rozproszonymi zasobami energetycznymi (DER).
Stopień ochrony obudowy NEMA 1, możliwość do montażu na ścianie NEMA 1, możliwość do montażu na ścianie

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Wyposażenie standardowe

Obowiązujące przepisy i normy

  • UL 508A, należy pamiętać, że możliwość zapewnienia zgodności z przepisami zależy od konfiguracji modelu. Dostępność można sprawdzić u dealerów Cat.
  • NEMA typ 1
  • Zgodność z wymogami SunSpec®

Elementy standardowe

  • Dioda wyboru najlepszego akumulatora (BBD) do zasilania rezerwowego.
  • Zarządzalny przełącznik umożliwiający konfigurowanie komunikacji lokalnej oraz zapewniający udoskonalone zabezpieczenia, aby zagwarantować integralność sieci. Jedno złącze Ethernet (4-przewodowe) umożliwiające klientowi połączenie rozproszonych zasobów energetycznych w sieć.
  • Urządzenie telematyczne PLE702 (patrz LEHE22212) umożliwia rejestrowanie 300 kanałów przez 1,5 doby (wymaga subskrypcji w celu wizualizacji).

Moduły wejść/wyjść Ethernet

  • Obsługuje rozszerzone wejścia/wyjścia sterownika Cat ECS 400: – analogowe i cyfrowe wejścia/wyjścia – pomiar temperatury (RTD).
  • Konfigurowanie wejść/wyjść dla dowolnego zdarzenia (funkcja odczytu i zapisu).
  • Interfejs z pojedynczym stycznikiem ATS i innymi przekaźnikami, który umożliwia redukcję/dodawanie obciążenia z maks. ośmioma (8) wyłącznikami obciążenia.
  • Opcje montażu w obudowie lub dostawy luzem (patrz LEHE22466).

Tryby sterowania | Auto | Połączenie z siecią – podtryby (16):

  • Nieplanowana praca samodzielna lub zasilanie awaryjne – przełączanie w układzie zamkniętym (z łagodnym odłączaniem obciążenia) lub przełączanie w układzie otwartym
  • Planowana praca samodzielna lub zamierzona praca samodzielna
  • Wykrywanie obciążenia / zmian obciążenia – na podstawie priorytetu zasobu lub równoważenia czasu pracy silników – automatyczne dostosowywanie wydajności włączonych zasobów do obciążeń
  • Redukcja obciążenia/dodawanie obciążenia – automatyczne lub ręczne redukowanie obciążenia, maksymalnie osiem (8) stopni
  • Praca równoległa, pobieranie mocy z sieci – utrzymywanie nastawy minimalnego poboru mocy z sieci
  • Praca równoległa, oddawanie mocy do sieci – utrzymywanie nastawy docelowego oddawania mocy do sieci
  • Praca równoległa z zasilaniem sieciowym, praca z lokalnym źródłem zasilania
  • Tryb ekonomiczny – wyłączenie wszystkich agregatów prądotwórczych i „zużywających paliwo” nieodnawialnych źródeł energii
  • Tryb niezawodności – Włączony co najmniej jeden priorytetowy zasób „zużywający paliwo”
  • Harmonogramy – 5 harmonogramów i 6 segmentów – Zarządzanie akumulatorowymi magazynami energii odpowiednio do roku, miesiąca, godziny i przedziału dobowego – 5 harmonogramów i 6 segmentów – Harmonogramy pobierania i oddawania mocy czynnej oraz biernej odpowiednio do godziny, dnia i przedziału dobowego
  • Tryb wyrównywania obciążenia – Niestabilne rozdzielanie obciążenia przy użyciu dostępnych zasobów przez określony czas
  • 3 elastyczne tryby efektywności: 1, 2 i 3, które można konfigurować na podstawie priorytetów grup zasobów
  • Proaktywne dołączanie i odłączanie – Możliwość ręcznego uruchamiania dodatkowych agregatów prądotwórczych przy przewidywanym włączeniu dużych obciążeń. – Ręczne wyłączanie agregatów prądotwórczych zamiast oczekiwania na spadek LSLD, gdy klient wie o odłączaniu dużych obciążeń
  • Tryb regulacji mocy biernej sieci – Są dostępne 4 ustawienia regulacji mocy biernej – Stała moc bierna, stały współczynnik mocy, krzywa napięcie-moc bierna, krzywa moc czynna-moc bierna.

Tryby sterowania | Auto | Odłączenie od sieci (praca niezależna) – podtryby (7):

  • Proaktywne dołączanie i odłączanie – Możliwość ręcznego uruchamiania dodatkowych agregatów prądotwórczych przy przewidywanym włączeniu dużych obciążeń – Ręczne wyłączanie agregatów prądotwórczych zamiast oczekiwania na spadek LSLD, gdy klient wie o odłączaniu dużych obciążeń

Tryby sterowania | Ręczny |

  • Komunikacja, tryb testu przydzielania mocy na potrzeby rozruchu. Ręczne sterowanie zasobami i systemem mikrosieci.

Tryby sterowania | Bieg jałowy |

  • Tylko monitorowanie – Cat ECS 400 przekazuje sterowanie innemu sterownikowi.

Tryby sterowania | Wyłączenie |

  • Wyłączenie

Sterowanie zdalnym bezpiecznikiem Cat

  • Funkcje zabezpieczenia sieci – ANSI (American National Standards Institute) – Przepięcie / spadek napięcia (59 / 27) – Zbyt wysoka / niska częstotliwość (81O / U) – Szybkość zmian częstotliwości (ROCOF) (81R) – Kontrola synchronizacji (25).

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Wyposażenie dodatkowe

Telematyka

  • Maks. 800 kanałów danych rejestrowanych co sekundę przez 1,5 doby w zależności od liczby urządzeń lub sprzętu podłączonych do PLE702 (patrz LEHE22212) z następującymi opcjami: • moduł łączności komórkowej (nr kat. 550-3269) lub • moduł łączności satelitarnej i komórkowej (nr kat. 545-3987) (wymaga subskrypcji w celu wizualizacji).

Sterowanie zdalnym bezpiecznikiem Cat

  • Cat ECS 400 wykorzystuje opcjonalne zewnętrzne urządzenie do sterowania bezpiecznikiem z wykrywaniem sieci.

Opcje obudowy

  • Okno zabezpieczające • Gniazdo serwisowe i oświetlenie wnętrza 120 V AC, 5 A. • Zasilacz awaryjny (UPS) z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym (LFP), przy całkowitym naładowaniu, zapewnia zasilanie awaryjne przez co najmniej 10 minut przy obciążeniu stałoprądowym 150 W.

Cat Engineering Services

  • Ogólnoświatowy zespół opracowujący zaawansowane rozwiązania zgodne ze specyfikacjami klienta, takie jak: • Indywidualne rozwiązania ze sterownikiem Cat ECS • Sprzęt sterownika Cat ECS zintegrowany z szafą rozdzielczą • Określona przez klienta sekwencja działania • Raporty z badań zgodnie z przepisami JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) • Rozwiązania ze zintegrowanym automatycznym przełącznikiem źródła prądu (ATS) w tym zapewniające integralność sygnału zdalnego uruchamiania oraz generowanie raportów • Zwiększona wydajność: – Lokalizacje z wieloma szynami – Zaawansowane zabezpieczenia sieci – Redukcja obciążenia z więcej niż 8 stopniami – Funkcja zwiększania obciążenia (LS/LA) – Nadmiarowe konfiguracje sterownika PLC – Obudowa chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi (IP54 / NEMA 3R lub IP52 / NEMA 12). – Większe interfejsy HMI – Maks. 250 rozproszonych zasobów energetycznych (DER).
  • Zdalny interfejs użytkownika: z podłączonym niezarządzanym przełącznikiem Ethernet sterownik Cat ECS 400 obsługuje wyświetlacz HMI z pełnym zakresem funkcji. Interaktywny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 396 mm (15,6 cala) z interfejsem graficznym służy do wyświetlania alarmów systemowych, wskazań stanu oraz powiadomień. (Wyświetlacz HMI dostarczany luzem bez obudowy panelu).
  • Zaawansowane systemy hybrydowe dla > 32 rozproszonych zasobów energetycznych: opracowany przez Caterpillar kod bazowy pozwala na spełnienie oczekiwań klientów dotyczących zasilania w złożonych instalacjach wymagających ponad 250 rozproszonych zasobów energetycznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Cat® Energy Control System (ECS) 400 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400 otwarty

Cat® Energy Control System (ECS) 400 otwarty

Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400 otwarty
Cat® Energy Control System (ECS) 400 otwarty