Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi DG60-2 (jednofazowy) Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 60 kW

DG60-2 (jednofazowy)

Najważniejsze cechy w skrócie

Silnik
Generator
Panel sterowania zespołu EMCP
Podstawowe założenia konstrukcyjne
UL 2200/CSA – opcjonalnie
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu DG60-2 (jednofazowy)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

DG60-2 (jednofazowy) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)

Wydech

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Paliwo

  • Złącze NPT
  • Gaz ziemny lub para LP
  • Podwójne zawory odcinające

Generator

  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Rozruch/ładowanie

  • Akumulatory, szafa i przewody
  • 12-woltowy rozrusznik

DG60-2 (jednofazowy) Wyposażenie dodatkowe

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica akumulatora
  • Podgrzewacz miski olejowej
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Certyfikat UL 2200
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)

Zobacz, jak DG60-2 (jednofazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG60-2 (jednofazowy)

Zobacz więcej ofert