G3520 3120 kW

G3520 z szybkim czasem reakcji Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
3120 ekW przy 1,0 pf
3120 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Silnik gazowy Cat G3520

Silnik gazowy CAT G3520

Silnik gazowy Cat G3520

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie
Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

        
  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  •     
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
Generator SR-5 i N9500

Generator SR5

Generator SR-5 i N9500

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

        
  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  •     
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  •     
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  •     
  • Dostępny panel sterowania Cat ECS 200
  •     
  • Możliwość stosowania paneli Cat ECS 300 i 400
Sprawdzony system

Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu G3520 z szybkim czasem reakcji

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 3120 ekW przy 1,0 pf 3120 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Maksymalna sprawność elektryczna 39.6% 39.6%
Stopień sprężania 10.2 10.2
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Model silnika G3520 G3520
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Stopień sprężania 10.2:1 10.2:1
Długość 260 cale 6597 mm
Szerokość 86 cale 2188 mm
Wysokość 99 cale 2509 mm
Masa 48444 lb 21974 kg

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Układ chłodzenia

  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce

Układ paliwowy

  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika

Ogólne

  • Lakierowanie – kolor Caterpillar Yellow z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Katalog części
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

Generator

  • SR5 / N9500
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Przekładnia Cat (50 Hz)

Rozruch/ładowanie

  • Rozrusznik elektryczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozruszniki na 24 V
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)

Układ sterowania

  • ADEM 6

Układ zapłonowy

  • Zintegrowany czujnik ciśnienia w cylindrze (ICPS)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM)

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panel sterowania

  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Moduły wejść/wyjść cyfrowych
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Cat ECS 200
  • Okablowanie CAN

Bezpieczniki automatyczne

  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000 A, 2500 A, 3000 A wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600A, wartość znamionowa UL 100%
  • Montowane na ramie
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry

Układ chłodzenia

  • Dostarczana fabrycznie chłodnica zewnętrzna

Układ wydechowy

  • Kołnierz 305 mm (12 cali)
  • Kolanko 305mm (12 cali)
  • Tłumik 305 mm (12 cali), z chwytaczem iskier
  • Tłumik, 305 mm (12 cali)
  • Tłumienność 18, 25dBA

Układ paliwowy

  • 3,0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Czujniki temperatury łożysk

Rozruch/ładowanie

  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20/35/50 A
  • Alternator układu ładowania 50 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak G3520 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 3 MW zasilany gazem

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520 z szybkim czasem reakcji

Zobacz więcej ofert