Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi G3516B Agregat prądotwórczy o mocy 910–1300 kW zasilany gazem ziemnym

Najważniejsze cechy w skrócie

Silnik gazowy CAT G3516B
Generator SR5
Panel sterowania EMCP 4.3
Elektroniczny układ sterowania CAT
Normy emisji spalin
Sprawdzony system
Pełna gama wyposażenia dodatkowego
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu G3516B

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

G3516B Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym
  • Modułowy układ oczyszczania powietrza z jednym wkładem i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.3

Układ chłodzenia

  • Przyłącza kołnierzowe CAT
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Bezpiecznik automatyczny

  • Montaż z lewej, z prawej lub z tyłu
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne 1600–2000 A zgodne z UL

Wydech

  • Za pośrednictwem modułu CCM wyświetla na ekranie dostarczonym przez klienta wartości temperatury kolektora wylotowego oraz temperatury w pionowej rurze wydechowej
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Wyloty z kołnierzami CAT

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Zawór odcinający dopływ gazu 24 V, gotowy do działania
  • Płytka przepustnicy, uruchamiana hydraulicznie i sterowana za pomocą zespołu GECM
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Zawór odcinający dopływ gazu
  • Elektryczna regulacja składu mieszanki powietrzno-paliwowej

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)�
  • Zapłon sterowany elektronicznie (przez moduł GECM)

Generator

  • Czujniki temperatury uzwojenia stojana
  • Stojan z cewką bezkorpusową
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Platynowe czujniki RTD na stojanie (IEC)
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z funkcją spadku prędkości spowodowanego przyłożeniem obciążenia, 3-fazowym układem czujników oraz trybami KVAR/PF
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia

System zarządzający

  • Moduł rozdzielania obciążenia WN

G3516B Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Adaptery wlotu powietrza – prostokątne lub okrągłe

Bezpiecznik automatyczny

  • 3-biegunowy, certyfikat UL 489
  • 3-biegunowy, parametry znamionowe wg IEC 947-2
  • Bezpiecznik automatyczny 1200 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A z wyzwalaczem wzrostowym i stykami pomocniczymi

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Moduł komunikacyjny PL1000E/PL1000T
  • Moduł synchronizujący
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Moduł interfejsu klienta

Układ chłodzenia

  • Przyłącze giętkie do wlotu i wylotu płaszcza wodnego

Wydech

  • Kolanko 203/305 mm
  • Złącze elastyczne (203 mm)
  • Kołnierz
  • Tłumienność tłumika 356 mm (14 cali) 15 dBA
  • Przedłużenie rury wydechowej

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa / filtr gazu
  • Regulator upustowy gazów 206–412 kPa (30–60 psi)

Generator

  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Konwersja do konfiguracji w trójkąt 2400 V
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Agregat prądotwórczy, 3-fazowy, 380/480/600/4160 V przy 1800 obr./min (60 Hz)
  • Europejska szyna zbiorcza
  • Skrzynka przyłączeniowa

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zestaw narzędzi
  • Zamówienie lakieru specjalnego

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Ładowarka akumulatorów 10 A / 20 A
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej płaszcza wodnego
  • Rozrusznik elektryczny, po lewej stronie
  • Akumulator na 24 V

Zobacz, jak G3516B wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3516B

Zobacz więcej ofert