Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi G3512E Agregat prądotwórczy o mocy 700–1200 kW zasilany gazem ziemnym

Najważniejsze cechy w skrócie

Silnik gazowy CAT G3512E
Generator SR4B
Panel sterowania EMCP 4.3
Elektroniczny układ sterowania CAT
Normy emisji spalin
Sprawdzony system
Pełna gama wyposażenia dodatkowego
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu G3512E

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

G3512E Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.3

Układ chłodzenia

  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Wydech

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce

Układ paliwowy

  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24 V, ETR (gotowy do działania)
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika

Ogólne

  • Powłoka malarska – lakier Caterpillar Yellow z wyjątkiem szyn (czarne o wysokim połysku)
  • Katalog części
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

Generator

  • SR4B
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Cyfrowy regulator napięcia firmy Caterpillar (CDVR) obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Izolacja NEMA klasy H

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (przez moduł GECM)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

Rozruch/ładowanie

  • Rozrusznik elektryczny

G3512E Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i rury
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpieczniki automatyczne

  • Montowane na ramie
  • Montaż z prawej, z lewej lub z tyłu
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie P 1200 A, wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600 A, wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000 A, wartość znamionowa UL 100%

Układ chłodzenia

  • Ustawiono osobno chłodnica dla obwodów płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej, czujnik poziomu w zestawie ale nie podłączony
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Monitorowanie komputera lokalnego
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika

Wydech

  • Kołnierz 305 mm (12 cali)
  • Przedłużenie kołnierza 250–329 mm
  • Mocowania elastyczne

Układ paliwowy

  • Zamontowany na zewnątrz układ gazowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/cu ft) pod ciśnieniem wlotowym 19,2–48,3 kPa (2,78–7 psi),

Ogólne

  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw narzędzi
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Filtr powietrza generatora
  • Europejskie szyny zbiorcze

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A

Zobacz, jak G3512E wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3512E

Zobacz więcej ofert