Zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi G3520E Agregat prądotwórczy 1415–2022 kW zasilany gazem ziemnym

Najważniejsze cechy w skrócie

Silnik gazowy CAT G3520E
Generator SR5
Panel sterowania EMCP 4.3
Elektroniczny układ sterowania CAT
Normy emisji spalin
Sprawdzony system
Pełna gama wyposażenia dodatkowego
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu G3520E

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

G3520E Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • EMCP 4.3

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Układ chłodzenia

  • Standardowy kołnierz CAT
  • Prawe i lewe przyłącze odprowadzające
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Przejściowe złącza kołnierzowe ANSI/DIN 

Wydech

  • Króćce wylotowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem czujnikowym (ISM). Elektroniczna jednostka sterująca odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Filtr paliwa
  • Zamontowany na silniku zawór dawkowania paliwa
  • Zawór odcinający dopływ gazu 24 V (gotowy do działania, ETR)
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST) 
  • Zapłon sterowany elektronicznie (przez moduł GECM) 

Generator

  • SR4B
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • SR5
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny

Ogólne

  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

G3520E Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Filtr powietrza o standardowej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Podstawa montażowa

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy NFPA99-110 z diodami LED
  • Moduł komunikacyjny PL1000E/PL1000T
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy 8/16 24–32 V
  • Niestandardowy moduł alarmowy z 8 kontrolkami
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Moduł synchronizujący

Panele sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy

Układ chłodzenia

  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej płaszcza wodnego
  • Kołnierz Cat, adapter kołnierzowy ANSI/DIN
  • Pompy silnikowe
  • Wymiana przewodów powietrznych / rdzenia chłodnicy końcowej
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Wydech

  • Tłumienność tłumika 15/18/25 dBA
  • Przedłużenia kołnierza/wydechu 305/356 mm, przedłużenie kołnierza i wydechu 305/406 mm
  • Przedłużenie kołnierza i wydechu 356–406 mm
  • Tłumiki (o tłumienności 15/18/25 dBA) oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami zgodnymi z normą ANSI
  • Zestawy kolanek 305/360/406 mm
  • Mocowania elastyczne
  • Tłumik o średnicy 16 cali z chwytaczem iskier

Układ paliwowy

  • Układ gazowy (przystosowany do gazu o kaloryczności 31,5 MJ/Nm3 o ciśnieniu wlotowym od 19,2 do 48,3 kPa (2,78 do 7 psi))
  • Układ gazowy 0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA
  • Filtr paliwa, filtr gazu
  • Zawór odcinający dopływ gazu na prąd stały 24 V, regulator upustowy gazu

Generator

  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Filtry powietrza, skrzynka kablowa
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • 16-punktowy wskaźnik przyzewowy z 32 kontrolkami w konfiguracji NFPA99-110/CSA282
  • Skrzynka z gniazdami rozszerzeń, europejskie szyny zbiorcze
  • Filtr powietrza generatora
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Opcje agregatów prądotwórczych 415/400/380, 3300 / 6600 / 11 000 V (50 Hz)
  • Opcje agregatów prądotwórczych 480 / 4160 / 13 200 V (60 Hz)
  • Wiązka przewodów elektrycznych 8/15/23 m
  • Krzyżowe, różnicowe przekładniki prądowe (CCCT, DCT, CT) klasy 8,7 / 15 kV
  • Skrzynka przyłączeniowa

Układ sterowania

  • Moduł rozdzielania obciążenia

Rozruch/ładowanie

  • Odłącznik akumulatorów
  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Rozruszniki 24 V
  • Ładowarka akumulatorów 20 A
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)

Zobacz, jak G3520E wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520E

Zobacz więcej ofert