CG170-12

CG170-12 1125 kW

CG170-12 K

Dane techniczne produktu CG170-12 K

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

CG170-12 K Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka zespołu CG170K z obudową łożyska chłodzoną wodą

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Wydech

  • Układ wydechowy o niskim oporze
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Przyłącza kołnierzowe do wlotu i wylotu płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej

Układ paliwowy

  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170-12 K Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zobacz, jak CG170-12 K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG170-12 K

Zobacz więcej ofert