CG132B-8

CG132B-8 400 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji
Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Dane techniczne produktu CG132B-8

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

CG132B-8 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • System zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM)

Układ chłodzenia

  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego

Wydech

  • Zawór upustu spalin do modelu CG132B-16
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze

Układ paliwowy

  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • generator kodów sieciowych

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Odłącznik akumulatorów

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG132B-8 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zobacz, jak CG132B-8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG132B-8

Zobacz więcej ofert