Mikrosieć Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół MODUŁ FOTOWOLTAICZNY CAT PVC395 MP

Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyższa sprawność
Zwiększona produkcja energii
Bardziej trwałe / niezawodne
25 lat gwarancji na moc wyjściową
Testy i certyfikaty

Dane techniczne produktu Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół

Podsumowanie techniczne

Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół Wyposażenie standardowe

Program zapewnienia mocy w przypadku obciążeń liniowych.

  • Wytwarza ponad 97,5% mocy w pierwszym roku i 85,5% po 25 latach.

Cykl testu trwałości (przyspieszone testy)

  • Testy odporności na działanie wilgotnego i gorącego powietrza trwają 2000 h, czyli dwa razy więcej niż wymaga norma
  • Testy odporności termicznej są wykonywane w 600 cyklach, czyli trzy razy więcej niż wymaga norma.
  • 192 godzin testów PID (degradacji wywołanej potencjałem) w 85°C/85RH to dwa razy więcej niż wymaga norma.
  • Testowanie odporności na obciążenia mechaniczne, cykle dynamiczne i termiczne oraz zamarzanie wilgoci zapewnia znacznie większą odporność na pękanie ogniw i stratę mocy niż same testy statyczne.
  • 60–100 kWh/m2 LID (degradacja wywołana światłem) potwierdza wydajność we wczesnych godzinach.
  • LeTID (degradacja pod wpływem światła i podwyższonej temperatury) jest firmowym testem wykazującym długotrwałą wydajność PERC.
  • Zatwierdzone do użytku w niesprzyjających środowiskach na podstawie testów IEC odporności na działanie mgły solnej, amoniaku, pyłu i piachu.

Zobacz, jak Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Moduł fotowoltaiczny CAT PVC cięty na pół

Zobacz więcej ofert