XQ1475G

XQ1475G 1475 kW (1844 kVA)

Dane techniczne produktu XQ1475G

Agregat prądotwórczy

Silnik

Wymiary

XQ1475G Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Silnik gazowy Cat G3516C do pracy w trybie samodzielnym (zasilany gazem ziemnym o wartości opałowej od 31,5 do 47,2 MJ/Nm3 (od 800 do 1200 btu/ft3)).

Generator

  • Konstrukcja bezszczotkowa z podwójnym łożyskiem SR-4B, cewka bezkorpusowa, wzbudzanie przez magnes trwały, układ trójfazowy z cyfrowym regulatorem napięcia Cat (Cat DVR, Digital Voltage Regulator), grzałka uzwojenia, 6-przewodowy, izolacja klasy H przystosowana do temperatur klasy F w celu przedłużenia żywotności, czujniki temperatury uzwojenia i antykondensacyjne grzałki uzwojenia (120/240 V 1,2 kW).

Moduł w obudowie

  • Obudowa sześcienna o wysokości 40 stóp, zgodna z normą ISO, przystosowana do układania w stosy do 9 poziomów, z certyfikatem CSC.

Układ chłodzenia

  • Standardowy układ chłodzenia umożliwia pracę w temperaturze do 40°C (104°F) przy 500mg/Nm3 NOx w 100% ciągłym trybie pracy.

Sterowanie i zabezpieczenie generatora

  • Układ sterowania obejmuje sterownik AGC-4 automatycznej pracy równoległej, magistralę CAN, Ethernet, wyjścia PWM (Pulse Width Modulation, modulacja szerokości impulsu) i analogowe, tradycyjny analogowy podział obciążenia oraz Panel układu Advisor silnika gazowego PL1000E do przesyłania informacji operacyjnych/diagnostycznych; w obudowie szafki znajdują się transformator zasilania oraz przyciski wyboru podziału, ochrony i zasilania wewnętrznego/zewnętrznego.

XQ1475G Wyposażenie dodatkowe

Przekaźnik wielofunkcyjny układu

  • Zabezpieczenie Intertie klasy użytkowej Basler BE1-11i

Przyczepa

  • Podwozie 3-osiowe
  • Drabinki, poręcze, schowki wewnętrzne

Zobacz, jak XQ1475G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQ1475G

Zobacz więcej ofert