XQ135 — gaz ziemny

XG135 136 kW (170 kVA)

Najważniejsze cechy w skrócie

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa
Silnik gazowy CAT® G3306B TA
Panel sterowania Cat EMCP 4.4
Generator Cat
Zintegrowany regulator napięcia CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Obudowa/podstawa
Rozdzielnica tablicowa
Dostęp dla użytkownika od tyłu
Przyjazny dla środowiska
Funkcje na potrzeby wypożyczania
Układ chłodzenia

Dane techniczne produktu XG135

Agregat prądotwórczy

Silnik

Wymiary

XG135 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • G3306B TA, 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik gazowy

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Generator

  • SR4B 445 na ramie, trójfazowy, 480 V, uzwojenie z drutu okrągłego, konstrukcja 12-przewodowa, wzbudzanie przez magnes trwały, skok 0,750 — zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich klasy H.

Układ ładowania

  • Układ ładowania akumulatorów z certyfikatem UL/CSA, 120 V, 20 A, z zawieszeniem przeciwwstrząsowym, w obudowie pyłoodpornej

Panel sterowania

  • Sterownik EMCP 4.4 na agregacie prądotwórczym

Układ chłodzenia

  • Wytrzymały układ chłodzenia z dzieloną chłodnicą, umożliwiający pracę w wysokiej temperaturze otoczenia

System rozdzielczy

  • Obudowa stalowa typu NEMA 1, niezależne drzwi z zamkiem i zawiasami odpornymi na korozję

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca z blachy o grubości 12 ogranicza natężenie hałasu do 75 dB(A) w odległości 7 m

Układ wydechowy

  • Katalizator i tłumik z chwytaczem iskier

Układ paliwowy

  • Układy paliwowe przeznaczone specjalnie do gazu ziemnego i propanu, z regulatorem ciśnienia gazu.

Układ smarowania

  • Pompa, zintegrowana chłodnica oleju, olej smarowy, filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oraz zawór do pobierania próbek oleju

Mocowania

  • Agregat prądotwórczy montowany elastycznie na stalowej ramie podstawy o dużej wytrzymałości

Układ rozruchowy

  • Jeden rozrusznik elektryczny, 24 V DC

Ogólne

  • Testy fabryczne standardowego zespołu prądotwórczego

Zobacz, jak XG135 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XG135

Zobacz więcej ofert