XQ20, 16 kW (20 kVA)

Mobilne agregaty prądotwórcze XQ20 Tier 4 Final

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
16 ekW (20 kVA)
16 ekW (20 kVA)
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Napięcie
208–480 V
208–480 V

Podsumowanie

Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym XQ20

Dział Cat® Rental Power pozwala firmom utrzymać ciągłość działalności niezależnie od tego, czy przerwa w zasilaniu jest oczekiwana, czy niespodziewana.

Korzyści

Rozwiązania przyjazne dla środowiska 110% Pojemnik na wycieki wszelkich płynów silnikowych

Ograniczenie możliwości wystąpienia szkód środowiskowych na miejscu

Poziom ciśnienia akustycznego 61 dBA w odległości 7 m Tłumienność

Wyciszenie i wentylatory elektryczne obniżają poziom hałasu do poziomu typowej rozmowy

Rozdział mocy Trójpozycyjny Przełącznik umożliwiający łatwe wybieranie żądanej mocy

Eliminuje konieczność ponownego podłączania, aby dopasować urządzenia na warunków w miejscu pracy

Dane techniczne produktu XQ20 Tier 4 Final

Moc znamionowa w trybie podstawowym 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA)
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Napięcie 208–480 V 208–480 V
Silnik\ C1.5T C1.5T
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Szerokość 65 in 1640 mm
Wysokość 74 in 1881 mm
Długość 128 in 3241 mm
Masa 2685 lb 1218 kg
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe 61 dB(A) 61 dB(A)

XQ20 Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C1.5T

  • O dużej wytrzymałości.

Generator

  • Rama 1514B

Panel sterowania

  • Cyfrowy panel sterowania GCCP 1.3 zamontowany na agregacie

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza.
    Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 3-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Polimerowy zbiornik paliwa z dodatkową metalową ścianką.
    Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe.
    Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtr paliwa zamontowany na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQ20 Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

XQ20

XQ20

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQ20 Tier 4 Final

Zobacz więcej ofert