Podsumowanie
Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 60kVA
Ten agregat prądotwórczy XQP60 spełnia normy emisji Stage V (UE). Linia tych produktów ma solidną, mobilną konstrukcję, przygotowaną do wynajmu i zaprojektowaną tak, aby można ją było łatwo, bezpiecznie oraz wydajnie transportować w miejsca realizacji projektu. Solidne podstawy z wbudowanymi kieszeniami na widły umożliwiają przenoszenie i podnoszenie urządzeń w łatwy sposób, podczas gdy opcje gniazd Clipsal lub CEE, które są dostępne w wybranych modelach pozwalają skrócić czas instalacji i zapewnić bezproblemowy rozkład mocy.