Przenośne zespoły prądotwórcze XQP30 Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1100 kVA

Najważniejsze cechy w skrócie

Gotowość do wypożyczenia
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa
Silnik wysokoprężny Cat C3.3
Panel sterowania Cat EMCP 4.2B
Generator Cat LC1500
Solidna obudowa ocynkowana
Panel operatora z izolacją dźwiękową
Cat Connect
Zaprojektowany, zbudowany i przetestowany fabrycznie
Wsparcie techniczne na całym świecie
Wymiana oleju co 500 motogodzin
Poprawione możliwości transportu
Dostępne dodatkowe opcje

Dane techniczne produktu XQP30

Agregat prądotwórczy

Silnik

Wymiary

Zużycie paliwa na poziomie EU Stage IIIA

Zużycie paliwa; Niskie zużycie paliwa

Poziom hałasu (z obudową) EU Stage IIIA

Poziom hałasu (z obudową); Niskie zużycie paliwa

XQP30 Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C3.3

  • Wolnossący

Generator

  • Rama LC1514F.

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym.

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem.

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza. Napełniona fabrycznie.

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego.

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-kierunkowym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania.

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik EMCP4.2B zamontowany na agregacie.

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa. Kieszenie na widły wózka widłowego. Belki holownicze. Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe. Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu.

Wydech

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier.

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie.

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Zobacz, jak XQP30 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQP30

Zobacz więcej ofert