XG400 – gaz ziemny

XG400 400 kW (500 kVA)

Najważniejsze cechy w skrócie

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa
Silnik gazowy CAT® CG137-12 TA
Panel sterowania Cat EMCP 4.4
Generator Cat
Zintegrowany regulator napięcia CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Kontener
Rozdzielnica tablicowa
Dostęp dla użytkownika z boku
Oświetlenie wnętrza
Funkcje na potrzeby wypożyczania
Układ chłodzenia

Dane techniczne produktu XG400

Agregat prądotwórczy

Silnik

Wymiary

XG400 Wyposażenie standardowe

Szyny zbiorcze z dostępnymi od zewnątrz złączami obciążenia.

  • Drzwi dostępowe do bocznej szyny zbiorczej.

V12

  • CG137-12 TA

Kasetowy układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym

  • Pojedynczy wkład.

trójfazowy

  • Rama SR4B 593

24 V DC

  • Jeden rozrusznik elektryczny

Zintegrowana chłodnica oleju.

  • Pompa

Ładowarka akumulatora 20 A

  • Atest UL/CSA, 120 V

Panel sterowania

  • Sterownik EMCP 4.4 na agregacie prądotwórczym

Układ chłodzenia

  • Zamontowana na zespole chłodnica z pionowym przepływem powietrza umożliwia pracę przy temperaturze otoczenia do 40°C.

Obudowa

    • Obudowa wyciszająca 75 dB(A) w odległości 7 m.
    • Obudowa sześcienna o wysokości zgodnej z normą ISO, 30 stóp.

Układ wydechowy

    • Katalizator i tłumik z chwytaczem iskier
    • Układ usuwania spalin ze skrzyni korbowej

Układ paliwowy

    • Regulator ciśnienia gazów.
    • Niskociśnieniowy układ paliwowy.
    • Wykrywanie metanu.

Mocowania

  • Agregaty prądotwórcze zamocowane elastycznie na podłodze kontenera.

Ogólne

  • Testy fabryczne standardowego zespołu prądotwórczego

Zobacz, jak XG400 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XG400

Zobacz więcej ofert