Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym GES550-1

GES550-1

Czekaj
60 Hz: 440,0 kW (550,0 kVA)
60 Hz: 440,0 kW (550,0 kVA)
główny
60 Hz: 400,0 kW (500,0 kVA)
60 Hz: 400,0 kW (500,0 kVA)
Napięcie
440/254 V
440/254 V

Dane techniczne produktu GES550-1

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Specyfikacje silnika

Zobacz, jak GES550-1 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  GES550-1

Zobacz więcej ofert