Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym GES450-5

GES450-5

Czekaj
60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA)
60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA)
główny
60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA)
60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA)
Napięcie
440/254 V
440/254 V

Dane techniczne produktu GES450-5

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Specyfikacje silnika

Zobacz, jak GES450-5 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  GES450-5

Zobacz więcej ofert