Pompa przeciwpożarowa 3412C

3412C

Najważniejsze cechy w skrócie

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania
Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Dane techniczne produktu 3412C

Moc znamionowa

Normy emisji spalin

Ogólnego

3412C Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, o standardowej wytrzymałości, ze wskaźnikami serwisowymi
  • Z turbodoładowaniem

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, odśrodkowa
  • Zainstalowany wymiennik ciepła
  • Zbiornik wyrównawczy

Układ sterowania

  • Alternator ładujący 24 V, 35 A
  • Sterowanie regulatorem
  • Regulator hydrauliczno-mechaniczny

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy
  • Kolanko wylotowe suche 203 mm (8 cali) we wszystkich silnikach z doładowaniem oraz doładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego, z mokrym układem wydechowym. 152 mm (6 cali) w silnikach z doładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego.

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • SAE nr 0
  • SAE nr 0
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa
  • Pompa podająca paliwo
  • Filtr wstępny paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy

  • Tablica przyrządów, lewa strona
  • Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego
  • Wskaźnik ciśnienia paliwa
  • Wskaźnik temperatury wody
  • Obrotomierz

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Wlew oleju w pokrywie zaworu i prętowy wskaźnik poziomu, oba z prawej strony
  • Filtr oleju smarowego
  • Tylna miska olejowa

Mocowania

  • Podpory

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Wał krótki koła zamachowego wału odbioru mocy (WOM)

Układ ochronny

  • Układ automatycznego rozruchu-zatrzymania (zgodny z wymaganiami normy NFPA 20, z możliwością zasilania z jednego z dwóch akumulatorów oraz ręcznego uruchomienia rozrusznika)

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik elektryczny 24 V, z prawej strony
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego (6 kW, 240–480 V)

Ogólnego

  • Lakier: Firepump Red
  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia

Zobacz, jak 3412C wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3412C

Zobacz więcej ofert