Silniki wysokoprężne C2.2 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

C2.2

Najważniejsze cechy w skrócie

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania
Wysoka wydajność
Wydajność paliwowa
Szeroki zakres zastosowań
Wielkość zespołu
Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Dane techniczne produktu C2.2

Moc znamionowa

Normy emisji spalin

Ogólne

C2.2 Wyposażenie standardowe

Układ sterowania

  • Alternator 12 V, 85 A
  • Rozrusznik 12 V
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch nagrzewają bezpośrednio wnętrze cylindra, aby ułatwić rozruch w niskich temperaturach.
  • Elektroniczny moduł sterowania — montowany na podwoziu
  • Elastyczne funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji oraz dobra obsługa magistrali CAN SAE J1939 umożliwiają wysoki stopień integracji maszyn
  • Wszystkie złącza wiązek przewodów i czujniki są wodoszczelne i przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach

Koła zamachowe i ich obudowa

  • SAE nr 4 — standardowa obudowa koła zamachowego
  • Dostępne są koła zamachowe mające różne masy i różne systemy mocowania, co pozwala dobrać właściwy model do różnorodnych standardowych pomp hydraulicznych i skrzyń biegów

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy typu common rail, pracujący pod ciśnieniem 2000 bar
  • Opatentowane filtry paliwa chroniące silnik w połączeniu z prawidłowymi procedurami serwisowym oraz układem wykrywania wody w paliwie zapewniają maksymalnie wysoki współczynnik czasu bezawaryjnej pracy

Układ smarowania

  • Alternatywne wlewy oleju
  • Nakręcany filtr oleju smarowego

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Napęd WOM SAE A

Ogólnego

  • Żeliwny blok cylindrów
  • Żeliwny kolektor wylotowy
  • Zdolność pokonywania wzniesień 35° ciągła
  • Lakier: Cat Yellow

Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE) dotyczące układów sterowania oczyszczaniem spalin

  • Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)

Zobacz, jak C2.2 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2

Zobacz więcej ofert