C3.6

C3.6 Przemysłowe silniki wysokoprężne

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
173 hp
129 kW
Maksymalny moment obrotowy
546 lb-ft @ 1500 obr/min
740 Nm @ 1500 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Silnik o dużej wydajności

Dzięki kompaktowej konstrukcji silnik ma dużą wydajność, a jednocześnie zajmuje niewiele cennego miejsca. Jest idealny do instalowania w ograniczonej przestrzeni, może być elastycznie stosowany w różnorodnych maszynach, pozwalając na zmniejszenie ich masy i złożoności – zapewnia więcej użytecznej mocy, a jednocześnie zajmuje mniej miejsca.
Cat

Duża, stała wydajność

Dzięki mocy do 129 kW (173 hp) i momentowi obrotowemu do 740 Nm (546 funtów-stopa) silnik zapewnia dużą, stałą wydajność przy optymalnym zużyciu paliwa. Zamontowany na silniku układ oczyszczania spalin umożliwia klientom łatwy montaż, a jednocześnie pozwala utrzymać wysoką sprawność i wydajność, które są potrzebne do wykonywania wymagających prac.
Cat

Długoterminowa wartość

Okresy międzyobsługowe do 1000 godzin pozwalają na skrócenie przestojów i obniżenie kosztów eksploatacji. Opcje dostosowane do konkretnych potrzeb oraz łatwe integrowanie z różnymi platformami gwarantują uniwersalność i długoterminową wartość, których klienci oczekują od firmy Cat.
Cat

Niezawodna, zrównoważona wydajność

Silnik ten został opracowany na bazie sprawdzonej platformy C3.6 i zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy w skrajnie niskich temperaturach, na dużych wysokościach nad poziomem morza oraz w trudnych warunkach. Jest przystosowany do zasilania paliwem biodiesel B20 i paliwami HVO oraz zapewnia niezawodną, zrównoważoną wydajność – bez kompromisów.

Dane techniczne produktu C3.6

Moc maksymalna 173 hp 129 kW
Maksymalny moment obrotowy 546 lb-ft @ 1500 obr/min 740 Nm @ 1500 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 2200obr./min 2200obr./min
Moc minimalna 173 hp 129 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność skokowa 221 in³ 3.6 l
Ssanie Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA)
Średnica cylindra 3.9 cale 98 mm
Skok tłoka 3.9 cale 98 mm
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Stopień sprężania 17.0:1 17.0:1
Oczyszczanie spalin DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Łączna objętość oleju smarowego 4.2 gal (US) 16 l
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Układ chłodzenia Ciecz Ciecz
Długość 33.5 cale 850 mm
Szerokość 26.8 cale 680 mm
Wysokość 41.8 cale 1060 mm
Masa bez płynów 882 lb 400 kg
Masa na mokro 937 lb 425 kg
Uwaga 1 * Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji * Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji

Zobacz, jak C3.6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki wysokoprężne C3.6 129 kW HRC – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

Silniki wysokoprężne C3.6 129 kW HRC – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.6

Zobacz więcej ofert