Silniki wysokoprężne C2.2 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

C2.2

Dane techniczne produktu C2.2

Moc znamionowa

Normy emisji spalin

Ogólne

C2.2 Wyposażenie standardowe

Układ sterowania

  • Alternator 12 V, 85 A
  • Rozrusznik 12 V
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch nagrzewają bezpośrednio wnętrze cylindra, aby ułatwić rozruch w niskich temperaturach.
  • Elektroniczny moduł sterowania — montowany na podwoziu
  • Elastyczne funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji oraz dobra obsługa magistrali CAN SAE J1939 umożliwiają wysoki stopień integracji maszyn
  • Wszystkie złącza wiązek przewodów i czujniki są wodoszczelne i przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach

Koła zamachowe i ich obudowa

  • SAE nr 4 — standardowa obudowa koła zamachowego
  • Dostępne są koła zamachowe mające różne masy i różne systemy mocowania, co pozwala dobrać właściwy model do różnorodnych standardowych pomp hydraulicznych i skrzyń biegów

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy typu common rail, pracujący pod ciśnieniem 2000 bar
  • Opatentowane filtry paliwa chroniące silnik w połączeniu z prawidłowymi procedurami serwisowym oraz układem wykrywania wody w paliwie zapewniają maksymalnie wysoki współczynnik czasu bezawaryjnej pracy

Układ smarowania

  • Alternatywne wlewy oleju
  • Nakręcany filtr oleju smarowego

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Napęd WOM SAE A

Ogólnego

  • Żeliwny blok cylindrów
  • Żeliwny kolektor wylotowy
  • Zdolność pokonywania wzniesień 35° ciągła
  • Lakier: Cat Yellow

Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE) dotyczące układów sterowania oczyszczaniem spalin

  • Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)

Zobacz, jak C2.2 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2

Zobacz więcej ofert