Przemysłowy zespół napędowy C3.4B

C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM)

C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM)

Najważniejsze cechy w skrócie

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania
Wysoka wydajność
Wydajność paliwowa
Paliwo i olej
Szeroki zakres zastosowań
Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Dane techniczne produktu C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM)

Moc znamionowa

Normy emisji spalin

Ogólne

C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Standardowe układy oczyszczania powietrza

Układ sterowania

  • W pełni elektroniczny układ sterowania
  • Wbudowany elektroniczny system sterowania zamontowany na silniku
  • Wodoszczelne złącza i wiązki przewodów
  • Elastyczne konfigurowane funkcje oprogramowania i standard komunikacji we/wy J1939

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Konfiguracja SAE3

Układ paliwowy

  • Filtry paliwa zamontowane na silniku
  • Wysokociśnieniowa pompa paliwowa i wtryskiwacze układu common rail ze sterowaniem elektronicznym

Układ smarowania

  • Filtry oleju smarowego z odpowietrznikami

Ogólne

  • Możliwość uruchamiania w niskiej temperaturze do –20°C (–4°F)
  • Powłoka malarska: Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne

Układ sterowania oczyszczaniem spalin zgodny z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE)

  • Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)
  • Selektywna redukcja katalityczna (Selective Catalytic Reduction – SCR)
  • Urządzenia dodatkowe układu SCR są dostępne w postaci różnego rodzaju zbiorników i ogrzewanych przewodów

Zobacz, jak C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.4B, powyżej 56 kW (75 KM)

Zobacz więcej ofert