Moc znamionowa
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Dostępne są przemysłowe zespoły napędowe Cat® C9 ACERT™ o mocy 205–261 bkW (275–350 bhp) przy 2200 obr./min. Parametry są zgodne z wymogami określonymi w chińskiej normie Stage II, które odpowiadają wymogom norm emisji EPA Tier 3 (USA) oraz Stage IIIA (UE). Moc znamionowa: zespoły napędowe o mocy 223–261 bkW (300–350 bhp) przy 1800–2200 obr./min spełniają wymogi określone w chińskiej normie Stage II, odpowiadające wymogom norm emisji odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), odpowiednika normy Stage II (UE) Przemysłowe zespoły napędowe Cat® to kompletne zestawy zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne zespoły zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Norma emisji spalin | Chińska norma Stage II, odpowiednik norm emisji EPA Tier 2 lub EPA Tier 3 (USA), Stage II (UE) lub Stage IIIA (UE) Chińska norma Stage II, odpowiednik norm emisji EPA Tier 2 lub EPA Tier 3 (USA), Stage II (UE) lub Stage IIIA (UE) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Stopień sprężania | 16,3:1 16,3:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | Obrót w lewo Obrót w lewo |