Okrętowy agregat prądotwórczy Cat C32 (US EPA Tier 3 / IMO II)

C32 Tier 3 / IMO II

C32 Tier 3 / IMO II

Najważniejsze cechy w skrócie

SCAC
Układ paliwowy
Rezerwa mocy
Certyfikaty
Gwarancja
Serwisowanie

Dane techniczne produktu C32 Tier 3 / IMO II

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

C32 Tier 3 / IMO II Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia (SCAC)

UKŁAD STEROWANIA

  • System sterowania 24 V

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Chłodzony przez wymiennik ciepła, stępkę lub chłodnicę
  • Chłodzenie wodą kolektora wylotowego i turbosprężarki
  • Sztywne przewody wody morskiej – brak przewodów elastycznych
  • Złącza połączeń układu chłodzenia, ANSI lub DIN

UKŁAD PALIWOWY

  • Podwójne filtry paliwa z hybrydowymi przewodami paliwowymi
  • Pompa tankowania paliwa i zasilająca

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW

  • IP23, chłodzony powietrzem, generator z uzwojeniem SR5, oferowany w wersjach 440, 480 i 690 V

UKŁAD SMAROWANIA

  • Filtr oleju, pojedynczy filtr i wskaźnik prętowy

MOCOWANIA

  • Spiralna sprężyna / gumowy izolowany wspornik redukujące drgania i hałas generowany przez konstrukcję

OGÓLNE

  • Dostęp od prawej lub lewej strony
  • Niestandardowe przewody i złącze narzędzia serwisowego

C32 Tier 3 / IMO II Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • Wentylacja skrzyni korbowej w układzie zamkniętym

ALARM I ZABEZPIECZENIA

  • Panel sterowania MGCP II lub MGCP IIIB z systemem alarmowym i zabezpieczającym Cat®
  • Zabezpieczenie generatora IP44

UKŁAD WYDECHOWY

  • Tłumik
  • Natryskiwana warstwa ochronna z certyfikatem SOLAS

Układ ładowania

  • Alternator

UKŁAD STEROWANIA

  • Panel sterowania EMCP 4.2

UKŁAD PALIWOWY

  • Zamontowany filtr wstępny paliwa z separatorem wody i ręczną lub elektryczną pompą zasilającą
  • Chłodnica oleju

UKŁAD SMAROWANIA

  • Podwójne filtry oleju

UKŁAD ROZRUCHOWY

  • Rozruszniki – powietrzne, elektryczne lub podwójne

Zobacz, jak C32 Tier 3 / IMO II wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 Tier 3 / IMO II

Zobacz więcej ofert