Okrętowy agregat prądotwórczy Cat C32 EPA Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

Dane techniczne produktu C32 Tier 4 / IMO III

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

Moduł oczyszczania spalin (CEM) – wymiary

C32 Tier 4 / IMO III Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia (SCAC, Separate Circuit AfterCooled)
  • Usuwanie oparów z zamkniętej skrzyni korbowej

UKŁAD STEROWANIA

  • System sterowania 24 V

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Wymiennik ciepła lub woda ze stępki
  • Chłodzenie wodą kolektora wylotowego i turbosprężarki
  • Sztywne przewody wody morskiej – brak przewodów elastycznych
  • Złącza połączeń układu chłodzenia, ANSI lub DIN

UKŁAD PALIWOWY

  • Podwójne filtry paliwa z hybrydowymi przewodami paliwowymi
  • Wstępny filtr paliwa z separatorem wody zamontowany na ramie podstawy

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW

  • IP23, chłodzony powietrzem, generator z uzwojeniem SR5, oferowany w wersjach 440, 480 i 690 V

UKŁAD SMAROWANIA

  • Filtr oleju, pojedynczy filtr i wskaźnik prętowy

MOCOWANIA

  • Spiralna sprężyna / gumowy izolowany wspornik redukujące drgania i hałas generowany przez konstrukcję

OGÓLNE

  • Dostęp od prawej lub lewej strony
  • Niestandardowe przewody i złącze narzędzia serwisowego

C32 Tier 4 / IMO III Wyposażenie dodatkowe

ALARM I ZABEZPIECZENIA

  • Panel sterowania MGCP III B z systemem alarmowym i zabezpieczającym Cat®
  • Zabezpieczenie generatora IP44

UKŁAD WYDECHOWY

  • Tłumik
  • Czujniki wody w paliwie i temperatury spalin
  • Natryskiwana warstwa ochronna SOLAS z certyfikatem

Układ ładowania

  • Alternator

UKŁAD PALIWOWY

  • Ręczna lub elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica oleju

UKŁAD SMAROWANIA

  • Podwójne filtry oleju

UKŁAD ROZRUCHOWY

  • Rozruszniki – powietrzne, elektryczne lub nadmiarowe

Zobacz, jak C32 Tier 4 / IMO III wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 Tier 4 / IMO III

Zobacz więcej ofert