Okrętowy agregat prądotwórczy Cat C32 (IMO III)

C32 IMO III

Dane techniczne produktu C32 IMO III

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

C32 IMO III Wyposażenie standardowe

UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

  • Chłodnica końcowa z niezależnym układem chłodzenia (SCAC)
  • Zamknięty obieg usuwania oparów ze skrzyni korbowej

UKŁAD STEROWANIA

  • System sterowania 24 V

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki
  • Chłodzenie wodą kolektora wylotowego i turbosprężarki
  • Sztywne przewody wody morskiej – brak przewodów elastycznych
  • Złącza połączeń układu chłodzenia, ANSI lub DIN

UKŁAD PALIWOWY

  • Wstępny filtr paliwa z separatorem wody zamontowany na ramie podstawy
  • Podwójne filtry paliwa z hybrydowymi przewodami paliwowymi

GENERATORY I OSPRZĘT DO GENERATORÓW

  • IP23, chłodzony powietrzem, generator z uzwojeniem SR5, oferowany w wersjach 380, 400, 415 i 690 V

UKŁAD SMAROWANIA

  • Filtr oleju, pojedynczy filtr i wskaźnik prętowy

MOCOWANIA

  • Spiralna sprężyna / gumowy izolowany wspornik redukujące drgania i hałas generowany przez konstrukcję

OGÓLNE

  • Dostęp od prawej lub lewej strony
  • Niestandardowe przewody i złącze narzędzia serwisowego

C32 IMO III Wyposażenie dodatkowe

ALARM I ZABEZPIECZENIA

  • Panel sterowania MGCPIIIB z systemem alarmowym i zabezpieczającym Cat®
  • Zabezpieczenie generatora IP44

UKŁAD WYDECHOWY

  • Tłumik
  • Czujniki wody w paliwie i temperatury spalin
  • Natryskiwana warstwa ochronna z certyfikatem SOLAS

Układ ładowania

  • Alternator

UKŁAD PALIWOWY

  • Ręczna lub elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica oleju

UKŁAD SMAROWANIA

  • Podwójne filtry oleju

UKŁAD ROZRUCHOWY

  • Rozruszniki – powietrzne, elektryczne lub nadmiarowe

Zobacz, jak C32 IMO III wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 IMO III

Zobacz więcej ofert