Detect System zapobiegania kolizjom do średnich ładowarek kołowych
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraPodsumowanie
IDENTYFIKUJ ZAGROŻENIA W MIEJSCU PRACY, ZAPOBIEGAJ RYZYKOM I ZARZĄDZAJ BEZPIECZEŃSTWEM
Cat Detect – system zapobiegania kolizjom to rozwiązanie, które wspomaga operatora, zwiększając jego świadomość sytuacyjną podczas cofania maszyną. Jest wyposażony w zestaw zintegrowanych i inteligentnych czujników, aby ostrzegać przed kolizją podczas jazdy do tyłu, wykrywać ludzi, blokować ruch i inicjować automatyczne hamowanie awaryjne. Ponadto system VisionLink™ zapewnia wgląd w dane zdarzeń i trendy dotyczące bezpieczeństwa.
Korzyści
ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIA W MIEJSCU PRACY
Alerty dźwiękowe i wizualne pomagają dostrzegać i ograniczać zagrożenia, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.
WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ
System zapobiegania kolizjom wykrywa ryzyko kolizji występujące
za maszyną – w trzech strefach wykrywania odpowiadających różnym zakresom odległości.
POMAGA ZMNIEJSZYĆ LICZBĘ WYPADKÓW SPOWODOWANYCH POTRĄCENIEM
Lepsza świadomość sytuacji w martwym polu pomaga zmniejszyć ryzyko obrażeń osób pracujących na poziomie gruntu.
Najważniejsze cechy w skrócie
- System zapobiegania kolizjom jest wyposażony w zestaw zintegrowanych i inteligentnych czujników, aby ostrzegać przed kolizją podczas jazdy do tyłu, wykrywać ludzi*, blokować ruch i inicjować automatyczne hamowanie awaryjne.
- System wykorzystuje kilka technologii wykrywania, aby wspierać operatorów maszyn i przyczyniać się do zmiany ich zachowań.
- Jest dostępny jako wyposażenie fabryczne lub jako zestaw do modernizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
* System może nie wykryć personelu w określonych warunkach, np. osoby leżące na ziemi lub czołgające się lub gdy kamera jest nieodpowiednio doświetlona (zmierzch, świt, zachmurzenie), niepogoda (śnieg, deszcz, mgła) lub inne tego typu warunki.
- Czujniki radarowe monitorują obszar za maszyną, zapewniając operatorowi większą pewność i świadomość sytuacji w miejscu pracy.
- Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne pomagają zmniejszyć ryzyko kolizji z obiektami nieruchomymi i ruchomymi.
- Przy włączonym położeniu neutralnym lub biegu wstecznym system ostrzega operatora, gdy w strefie krytycznej za maszyną znajduje się jakiś obiekt.
- Intensywność ostrzegania (1–5) zmienia się wraz ze zmianą prędkości jazdy, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, co zwiększa stopień akceptacji wśród operatorów oraz świadomość sytuacyjną.
- System wykrywania osób jest oparty na inteligentnej kamerze i może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.
- Odróżnia on osoby od obiektów znajdujących się na podłożu i może jednocześnie wykrywać większą liczbę pracowników będących w ruchu i stojących w miejscu.
- Trzy poziomy ostrzeżenia zmieniają się dynamicznie odpowiednio do odległości między osobą a maszyną.
- Osoby wykryte przez system są wyróżniane czerwonymi ramkami widocznymi na monitorze w kabinie, aby ułatwić operatorowi szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia.
- System wykorzystuje kamerę o polu widzenia do 180 stopni, a odległość wykrywania wynosi 8 metrów od linii środka maszyny i 16 metrów za maszyną*.
- Funkcja blokady ruchu współpracuje z systemami zapobiegania kolizjom i wykrywania osób, aby zapewnić większe bezpieczeństwo za nieruchomą maszyną.
- Gdy maszyna stoi przez krótki czas, funkcja blokady ruchu automatycznie zapobiega bezpośredniemu włączeniu biegu wstecznego, jeżeli zostaną wykryte zagrożenia.
- Jeżeli operator włączy położenie neutralne, a niebezpieczeństwo minie, będzie można włączyć bieg wsteczny.
- Automatyczne hamowanie awaryjne to funkcja zwiększająca bezpieczeństwo, która może bezpośrednio ingerować w jazdę maszyny na biegu wstecznym.
- Gdy podczas cofania maszyny zostanie wykryte ryzyko kolizji, a operator nie podejmie działań zapobiegawczych,
następuje automatyczne uruchomienie hamulców awaryjnych. - Gdy ryzyko kolizji nie jest już wykrywane w strefie krytycznej, operator odzyskuje kontrolę nad maszyną.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
- Gdy w strefie bezpośredniego zagrożenia zostanie wykryta osoba, jest włączane ostrzeżenie operatora, a dane zdarzenia są przesyłane w czasie rzeczywistym do systemu VisionLink™.
- Dzięki temu można monitorować częstotliwość wykrywania oraz identyfikować informacje przydatne w procesie nieustannych udoskonaleń, co pozwala na poprawę wskaźników bezpieczeństwa istotnych dla Ciebie i Twojego zespołu.
- Wymagane subskrypcja VisionLink i kompatybilny sprzęt Product Link. Dostępność może różnić się w zależności od regionu.Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
- Funkcja wykrywania obiektów z tyłu jest dostępna jako niezależny produkt technologiczny.
- Funkcje wykrywania osób i blokady ruchu są dostępne wyłącznie w systemie ostrzegania przed kolizją.
- System ostrzegania przed kolizją może być instalowany fabrycznie lub jako zestaw do modernizacji kompatybilnych maszyn.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
Zobacz, jak System zapobiegania kolizjom do średnich ładowarek kołowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla System zapobiegania kolizjom do średnich ładowarek kołowych
Zobacz więcej ofert