Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
check_circle_outlineWybrano
Przemysł naftowo-gazowy
3508B
|
Przemysł naftowo-gazowy
3508C
|
Przemysł naftowo-gazowy
3512B
|
---|
Przemysł naftowo-gazowy
3508B
Wybrano
Wybrano
|
|
|
---|---|---|
Specyfikacje silnika | ||
Minimalna moc znamionowa
|
||
738 kV·A
590 ekW
|
799 kV·A
639 ekW
|
1100 kV·A
880 ekW
|
Maksymalna moc znamionowa
|
||
1138 kV·A
910 ekW
|
974 kV·A
779 ekW
|
1943 kV·A
1360 ekW
|
Normy emisji
|
||
IMO Tier I
IMO Tier I
|
IMO Tier II
IMO Tier II
|
IMO Tier I
IMO Tier I
|
Częstotliwość wymiany oleju
|
||
1000 h
1000 h
|
-
|
1000 h
1000 h
|
Skok tłoka
|
||
7.5 in
190 mm
|
-
|
7.5 in
190 mm
|
Układ paliwowy
|
||
EUI
EUI
|
-
|
EUI
EUI
|
Masa
|
||
27503 lb
12475 kg
|
-
|
33014 lb
14975 kg
|
Sterowanie silnika
|
||
ADEM A3
ADEM A3
|
-
|
ADEM A3
ADEM A3
|
Pojemność skokowa
|
||
2116 in³
35 l
|
-
|
3175 in³
52 l
|
Ssanie
|
||
Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
|
-
|
Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
|
Średnica cylindra
|
||
6.7 in
170 mm
|
-
|
6.7 in
170 mm
|
Wymiary | ||
Pojemności układów zawierających ciecze |
Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.