5 kluczowych obszarów, jakie należy sprawdzić przy zakupie używanego sprzętu

akie należy sprawdzić przy zakupie używanego sprzętu

5 kluczowych obszarów, jakie należy sprawdzić przy zakupie używanego sprzętu

Jeśli jest poszukiwana używana maszyna, która ma przynosić korzyści, oto na co należy zwrócić uwagę:

1) Kabina
Komfort i widoczność operatora są ważne, dlatego należy szukać maszyny z regulowaną wysokością fotela, oparciem dla pleców i odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i dobrze rozmieszczonymi elementami sterującymi. Warto osobiście sprawdzić obsługę maszyny i zadać sobie pytanie, czy operatorzy będą czuli się w niej wygodnie, pracując przez cały dzień.

2) Podwozie
Należy dokładnie sprawdzić podwozie pod kątem wycieków i poszukać części, które zostały przyspawane, lub innych oznak wcześniejszych napraw. Warto zajrzeć pod maszynę, aby zobaczyć, jak wygląda od spodu, i wziąć pod uwagę, że uszkodzenia kosmetyczne, takie jak pęknięte szyby, mogą świadczyć o zaniedbaniu także ważnych podzespołów.

3) Silnik/skrzynia biegów
Ze względu na ich znaczenie w każdej maszynie silniki i skrzynie biegów należy sprawdzić dokładnie. Warto także, aby obejrzał je inny doświadczony operator. Po uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu należy zwrócić uwagę na komunikaty o błędach, nienaturalne odgłosy i dym.

4) Układ hydrauliczny/osprzęt roboczy
Regeneracja lub wymiana siłowników hydraulicznych jest czasochłonna i kosztowna, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się o problemach z nimi, takich jak przecieki lub zużyte uszczelki w przedziale pompy, przed zakupem. Należy sprawdzić, czy nie występują problemy z monitorem, zbadać osprzęt roboczy, aby określić poziom jego zużycia oraz upewnić się, że przewody hydrauliczne są na miejscu, gdyby zaszła potrzeba użycia dodatkowych narzędzi.

5) Gąsienice/opony
Wymiana gąsienic i opon jest kosztowna, więc należy zwrócić uwagę na nierównomierne zużycie, wypukłości, pęknięcia i brakujące śruby. Należy użyć miernika głębokości bieżnika do pomiaru zużycia opon i sprawdzić na stronie internetowej producenta opon, kiedy należy je wymienić i jaki jest tego koszt.

Zakup każdej używanej maszyny wiąże się z ryzykiem. Dlatego mądrą decyzją jest wybór wysokiej jakości maszyn używanych z certyfikatem Cat, które są poddawane kontrolom i serwisowane przez dealerów Cat i ich certyfikowanych techników z wykorzystaniem oryginalnych części Cat. Oprócz gwarancji firmy Caterpillar nabywca uzyskuje pełną historię serwisową maszyny oraz maksymalne korzyści z poczynionej inwestycji.

Kup maszynę używaną z certyfikatem Cat®