Veja os bastidores de "Festival das Lanternas", o mais recente da série Cat® Built For It™ Trials

Veja os bastidores de "Festival das Lanternas", o mais recente da série Cat® Built For It™ Trials

O que é necessário para pendurar 8.840 lanternas, encadear quase 7,5 milhas (12.000 metros) de fios e transportar um gerador Cat®, acima de estreitas e sinuosas estradas de montanha? Um verdadeiro esforço de equipe – o que é claramente visto nos bastidores do Festival das Lanternas.

O Festival das Lanternas, o mais recente da série Built For It™ Trials - uma série de curtas-metragens da Caterpillar - mostra a entrega de um gerador de 252 mil watts, instalado na aldeia Yuhu, na China. A localidade está situada ao lado da montanha de gelo Jade Dragon,  a 7900 pés (2.408 metros) de altitude. Ao trazer energia ao ar livre para esta comunidade isolada, o gen-set – e a equipe por trás dos projetos – possibilitaram às 380 famílias da aldeia Yuhu as maravilhas do Festival das Lanternas.

Este vídeo de bastidores explora o porquê da aldeia Yuhu ser o local certo para trazer o Festival das Lanternas. E o que foi necessário para selecionar o gerador certo, pronto para funcionar em grandes altitudes.

"Senti-me extremamente feliz por ver o nosso gerador operar adequadamente e de forma estável", disse Steve Zhao, representante da Divisão de Energia Elétrica da Caterpillar. "O local da filmagem fica a grande altitude e a temperatura do ar é relativamente baixa. Nosso gerador Cat® comprovou sua alta qualidade nesta situação ".

 Archie Lyons, diretor de criação na Divisão de Global Brand Marketing da Caterpillar, acrescentou: "O gen set é construído para isso e nós, como empresa, fomos feitos para entregá-lo."

Assista o making of do Festival das Lanternas para ver como o poder do Cat® e os moradores da aldeia Yuhu uniram-se para iluminar o céu noturno.

Um olhar nos bastidores do Festival das Lanternas. A mais recente série de Cat® Built for It Trials explora o que é preciso para iluminar o céu noturno e os rostos dos moradores em uma aldeia chinesa isolada.

Geração de Energia Elétrica

Quando você precisa de energia, a Caterpillar está pronta para o desafio, em qualquer tamanho ou formato, para qualquer regulamentação ambiental, com geradores projetados para uma variedade de aplicações.

Saiba Mais

O Cat® Built for It™ e o Festival das Lanternas

Para os moradores do vilarejo de Yuhu, na China, um festival de lanternas diferente de qualquer outro no mundo. Assista a energia Cat® possibilitando essa celebração na última edição do Cat Built For It™ Trials.

Assista ao vídeo