OPERANDO 100% DO TEMPO

Instalação da Cat no centro de dados da DataSpace, Moscou, Rússia

Operando 100% do tempo

DATASPACE CONFIA NA CAT PARA PROTEGER SEUS DADOS.

A DataSpace é pioneira entre os centros de dados na Rússia, oferecendo espaço, equipamentos e largura de banda confiáveis para as principais instituições financeiras e empresas de telecomunicações russas e multinacionais operando no país.

Localizada na região central de Moscou, com espaço físico e tubulações de gás natural limitados, a DataSpace procurou uma solução compacta que funcionasse com combustível diesel.

"Todos os elementos da infraestrutura são cruciais, incluindo a maneira como são concebidos, construídos e operados",

Nikolay Shemetov, diretor técnico da DataSpace.

 

assistir ao vídeo

Juntamente com o revendedor Cat ® Zeppelin Power Systems Russland, a DataSpace projetou uma infraestrutura com seis grupos geradores a diesel Cat 3516B, cada um capaz de fornecer 2 MVA de energia de reserva e cada um dedicado a um módulo específico. A configuração exclusiva do sistema de energia de reserva fornece flexibilidade para que os técnicos desliguem e façam manutenção em qualquer grupo gerador sem interrupção da fonte de alimentação para sistemas e cargas críticos.

Cada grupo gerador atende aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita carga nominal de 100% em uma etapa. Apresentando um painel de controle EMCP (Electronic Modular Control Panel, Painel Eletrônico de Controle Modular) 4.2, os grupos geradores Cat 3516B também oferecem proteção e monitoramento ampliados para motor e gerador.

A solução de energia de reserva da Cat tem funcionado com perfeição para fornecer energia de reserva crítica desde que o centro de dados entrou em funcionamento em 2012. A Zeppelin Power Systems oferece o serviço e a manutenção para manter os grupos geradores prontos para operar. Os técnicos do revendedor protegem a disponibilidade operacional dos grupos geradores a diesel em procedimentos semanais, bimestrais e anuais.

Saiba mais detalhes baixando o Perfil de Potência.


CENTROS DE DADOS

CENTROS DE DADOS

Os grupos geradores Cat protegem as informações de que os negócios dependem e as transações on-line, além de armazenar conteúdo essencial para acesso fácil. Eles são personalizados de acordo com suas necessidades pela equipe de Soluções de Energia Personalizadas. Para fornecimento de energia contínuo, em standby e temporário, há integração com sistemas UPS (Uninterruptable Power Supply, Fonte de Alimentação Ininterrupta), com ATS (Automatic Transfer Switch, Comutação de Transferência Automática) e com painel de comutação para garantir alta eficiência e atender os padrões de emissões atuais da UE e do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA.

LEIA MAIS

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS

Aplicativo de dimensionamento Cat SpecSizer

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar seu mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat Electric Power SpecSizer.

TESTE O SPECSIZER AGORA

PRONTO PARA FORNECER ENERGIA CRÍTICA

Grupo gerador Cat 3516C

Empresas e outras organizações dependem de Centros de Dados para organizar, processar, armazenar e distribuir grandes quantidades de dados com 100% de tempo de operação. Grupos geradores Cat 3516C garantem que isso aconteça.

VER PRODUTO