Perfil de Energia - Estufa AS Grüne Fee Eesti

Perfil de Energia - Estufa AS Grüne Fee Eesti

Geração de energia com recuperação de calor para produção de hortaliças em uma estufa em Tartu, na Estônia

Cliente: AS Grüne Fee Eesti

Local: Tartu, Estônia

Solução: 4 Grupos Geradores Cat® G3516A

Revendedor Cat: Wihuri Estonia e Witraktor Finland

Necessidade de Energia

As instalações de CHP baseadas em motor a gás representam uma solução atraente para investidores para fornecer calor e energia confiáveis para sua indústria ou produção enquanto maximizam o retorno do investimento.

A AS Grüne Fee Eesti está localizada na cidade de Tartu na Estônia. Por conta da necessidade de energia para operar estufas, bem como do aumento de preços de energia elétrica, a estufa, a 200 km a sul de Tallinn, capital da Estônia, precisava de um sistema de geração de energia para maximizar o crescimento das hortaliças. Além disso, a AS Grüne Fee Eesti precisava de um baixo preço de energia para manter a alta taxa de produção.

O CHP em uma estufa é uma excelente maneira de aproveitar ao máximo o uso de gás natural, pois o CHO produz calor, CO2 e eletricidade. Uma estufa precisa de calor e CO2 para acelerar o crescimento da plantação e de eletricidade para manter a instalação. O consumo de CO2 é, obviamente, uma solução ambiental correta. A usina de 4,12 MW tem proporcionado benefícios ecológicos, econômicos e sociais para o cliente.

Solução

Os dois primeiros grupos geradores Cat® G3516A nominais a 1.070 kW foram instalados em 1998 e fizeram da AS Grüne Fee Eesti a primeira estufa da Estônia a iniciar a produção estadual de energia térmica e eletricidade a partir de gás natural. Raivo Kulasepp, diretor da AS Grüne Fee Eesti, observa: “Estamos muito satisfeitos com o G3516As. Portanto, para aumentar o investimento, decidimos expandir nossa estufa instalando mais alguns grupos geradores Cat® G3516A”. Com a finalidade de expandir a estufa, dois grupos geradores adicionais foram instalados em 2003 e 2006. Os quatro grupos geradores da Cat G3516A são operados com 100% de carga.

Devido à tecnologia que é usada para produção abundante nas estufas, a AS Grüne Fee Eesti é a maior consumidora de energia elétrica no sul da Estônia. Os grupos geradores Cat G3516A produzem 75% da energia necessária para gerenciar a estufa. Os grupos geradores funcionam em paralelo com a rede elétrica, e a AS Grüne Fee Eesti compra 25% da energia necessária da empresa de serviço público local.

O sistema de recuperação de calor usa calor da camisa de água do motor, do arrefecedor de óleo, do pós-arrefecedor e dos gases de escape. O sistema também usa o balanceamento de carga do tanque de acúmulo. Portanto, a eficiência mostra uma melhoria excepcional.

A AS Grüne Fee Eesti usa dois tanques de acúmulo de 1.100 metros cúbicos. No inverno, os grupos geradores Cat G3516A e a caldeira de carga de pico cobrem o consumo de calor. No verão, o calor é usado somente durante a noite. O segundo circuito de pós-arrefecedor é usado para aquecimento do solo. Para ter mais aquecimento, CO2 é produzido por uma caldeira e usado em quantidades limitadas. A iluminação interna é usada somente em dias nublados e durante a noite.

Wihuri Estonia and Witraktor Finland, o revendedor Cat® local, forneceu um sistema de controle para proteção e sincronização do gerador. A AS Grüne Fee Eesti desenvolveu o sistema de controle usado para controlar a recuperação de calor. O controle da recuperação de calor é integrado ao sistema de controle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Aquisição de Dados e Controle do Supervisor) de temperatura da estufa.

O controle da produção foi automatizado; portanto as condições necessárias para o crescimento das plantas estão perto da perfeição. Por exemplo, a temperatura é ajustada com a precisão de 1/10 de um grau.

Resultados

Devido a um aumento na necessidade de energia para operar estufas e um aumento nos preços da energia elétrica, a AS Grüne Fee Eesti tornou-se uma empresa exemplar nos países bálticos implementando uma nova tecnologia que permite a produção de hortaliças independente da estação.

A AS Grüne Fee Eesti produz alface e outras hortaliças, bem como 126 kg de pepino por metro quadrado por ano. A AS Grüne Fee Eesti é a maior produtora em seu campo na Estônia e tem feito um excelente trabalho que resulta em produtos alimentícios suplementares nas mesas dos consumidores no ano todo.

Até o final de fevereiro de 2009, os quatro grupos geradores Cat® G3516A acumularam um total de 130.000 horas. Por aproximadamente 10 anos, os grupos geradores forneceram calor e energia constantes. Ivar Kitler, gerente de vendas da Wihuri Estonia and Witraktor Finland, observa: “A AS Grüne Fee Eesti acredita que o G3516A é um motor muito confiável e nunca enfrentou grandes problemas”.

Através de seu site, os consumidores podem comprar produtos frescos e seguros, biologicamente controlados na luta contra pragas e que atendem aos requisitos de qualidade da marca de produção nacional “Produto da Estônia”. A empresa pode usar a energia produzida no local, expandir a área de plantio e a diversificar as variedades.

Para obter mais informações, acesse www.catgaspower.com/pt.