Estratégia de Seleção de Pneus para Proprietários de Máquinas Compactas

Estratégia de Seleção de Pneus para Proprietários de Máquinas Compactas

Independentemente do tipo da máquina, da aplicação e do fabricante, a manutenção preventiva é a melhor estratégia para evitar o tempo de máquina parada e reduzir os custos gerais. No entanto, se os proprietários e operadores de máquinas pesquisarem mais a fundo, descobrirão que o processo de seleção de peças e componentes também pode ser usado para alcançar o máximo desempenho da máquina e uma vida útil mais longa.  

Se relacionarmos peças e componentes pela despesa, veremos que os pneus, provavelmente, estarão classificados no alto da lista todas as vezes, porque podem custar dezenas de milhares de dólares. Uma seleção mais criteriosa dos pneus logo no início pode ajudá-lo a evitar altos custos de substituição no futuro.

Pneus com Câmara versus Sem Câmara
Os pneus são críticos para a movimentação pelo espaço de trabalho, assim é importante analisar as exigências do canteiro de obras para determinar que tipo de pneu representa a melhor opção para cada ambiente. Os pneus com câmara geralmente são feitos com materiais de borracha reforçada e cheios de ar comprimido para oferecer tração no solo. O suporte flexível oferecido pelos pneus com câmara é ótimo para construção em geral, urbanização, e trabalhos com concreto e na agricultura, porém ambientes de trabalho mais severos podem exigir uma coisa mais resistente.

Embora os pneus com câmara absorvam choques e vibrações para um deslocamento mais suave, podem também ser furados e exigem a manutenção da pressão da inflação para assegurar a estabilidade da máquina. Os pneus sem câmara são projetados para trabalhar em ambientes severos, onde é alto o índice de perfurações, e eles têm um rendimento superior onde as falhas dos pneus com câmara podem exigir aditivos dispendiosos com o acréscimo de espuma ou causar tempos não programados de máquina parada. Além disso, a banda de rodagem do pneu sem câmara é maior e mais firme que a dos modelos de pneus com câmara, oferecendo maior estabilidade para a máquina. De modo geral, os pneus sem câmara são mais bem adequados para aplicações severas que tendem a cortar ou furar o pneu, ou acelerar seu desgaste, o que aumenta os custos de operação.

Estratégia de Seleção de Pneus
A escolha do pneu certo para aplicações e tarefas específicas pode ajudar a aumentar os intervalos de manutenção, evitar grandes reparos, assegurar o tempo produtivo da máquina e melhorar a eficiência. Com previsão você pode antecipar as necessidades de pneus baseado na severidade do ambiente de trabalho, nas exigências de tração, na distância de deslocamento para as tarefas e os tipos de aplicações. A lista a seguir inclui aplicações no canteiro de obras que são mais severas para os pneus.

  • Demolição
  • Trabalho com lixo e entulho em obras
  • Manuseio de refugo
  • Manuseio de material reciclado
  • Aterro sanitário
  • Processamento de dejetos
  • Estações de transferência e classificação

Proprietários e operadores de máquinas podem obter mais de seus pneus pela implantação de rodízios regulares, observância do limite de carga e manutenção da área de trabalho. Antes que o monitoramento da frota se torne uma prioridade, é importante implantar uma sólida estratégia de seleção de pneus, porque o pneu certo pode significar a diferença entre vidas úteis mais longas dos componentes e custos mais altos.