Consiga Uma Maior Produção No Seu Local De Trabalho Com Toda A Facilidade

Consiga Uma Maior Produção No Seu Local De Trabalho Com Toda A Facilidade

 

Você está lutando para manter as suas margens em todos os trabalhos. Todos os custos que você possa reduzir e todos os minutos que possa ganhar, fazem a diferença. Escolher o equipamento certo e organizar o local de trabalho para melhorar o desempenho desse equipamento irá ajudá-lo a atingir os seus objetivos de produção. A seguir veja três sugestões simples para ajudar a melhorar a eficiência do seu local de trabalho.

  • O carregamento por plataforma é mais eficiente do que o carregamento no solo. A altura da plataforma deve ser adaptada à altura do braço. Ao movimentar a escavadeira até à parte superior para carregar, você poderá melhorar a eficiência do sistema em 15% ou 20%.
  • Otimizar o ciclo de carga através do carregamento por plataforma. Os reboques devem estar posicionados num ângulo de 45 graus quando chegarem para serem carregados. Cada passagem da escavadeira deve demorar em média 25 segundos para otimizar o ciclo de carga.
  • Otimizar cada espaço do balde para aumentar a produtividade e a eficiência. Você deve considerar o tipo de material quando for escolher o balde certo para a sua máquina e aplicação. 

Aumente a eficiência no seu local de trabalho. Veja este vídeo.