tecnologia grade

SAIA NA FRENTE COM A TECNOLOGIA GRADE

 

Em geral, as tecnologias grade automatizam ou controlam uma variedade de funções de uma máquina, simplificando e melhorando a operação em uma ampla variedade de máquinas de construção, incluindo tratores, motoniveladoras e escavadoras hidráulicas.

O que esses sistemas fazem?

A tecnologia Cat® Grade performa as seguintes funções::

  • GUIAM os operadores na operação de terraplanagem através de um visor na cabine – mostrando onde cortar ou preencher e atualizando o projeto em tempo real.
  • CONTROLAM a lâmina ou a caçamba automaticamente – reduzindo muito ou até eliminado o esforça manual.
  • Algumas tecnologias fazem as duas coisas.
  • Algumas tecnologias já estão sendo integradas e entregues de fábrica.

Quais são os maiores benefícios?

Mesmo com os tipos mais simples de tecnologia grade, os clientes conseguem:

  • Alcançar o grau de nivelamento correto em menos passadas, resultando em uma melhora de até 45% na eficiência de operação.
  • Melhorar a eficácia do uso do material.
  • Mover o material corretamente já na primeira vez, minimizando os custos com retrabalho.
  • Melhorar a precisão do grau de nivelamento e compactação.
  • Reduzir custos com combustível e mão de obra de topógrafos.
  • Garantir um processo de trabalho seguro, do começo até o final do projeto.
  • Melhorar o desempenho do operador e reduzir as necessidades de treinamento

O que é Grade com Assist (NIVELAÇÃO COM ASSITÊNCIA) ?

O Cat Grade com Assist dá velocidade e precisão nos trabalhos de corte e escavação, automatizando os movimentos da lança e da caçamba para o operador. O sistema reduz significativamente as correções manuais, erros e cansaço do operador, obtendo consistência e precisão independentemente do nível de experiência do operador.

2D x 3D Grade: Qual é a diferença?

Como a maioria dos fabricantes, a Caterpillar oferece sistemas 2D e 3D.

 

SISTEMAS 2D

SISTEMAS 3D

NEM SEMPRE VOCÊ PRECISA DE 3D

Você pode confiar no GPS para encontrar um posto de gasolina ou um restaurante para almoçar, mas isso não significa que você precise dele em seu equipamento pesado. Sistemas 2D são simples, menos custosos e podem ser facilmente atualizados para 3D. Então, antes de você tomar qualquer decisão, fale com um representante da revenda CAT mais próxima de você.

Então, quais são os benefícios?

Cada situação é única, mas estudos mostram que as tecnologias Cat Grade podem melhorar a produtividade do seu equipamento em até 45% —e se pagam em cerca de 6 meses.

Além disso, as tecnologias Cat Grade oferecem recursos de segurança integrados, como E-fence O recurso E-Fence pára automaticamente o movimento da escavadeira usando como base os limites delimitados no monitor da máquina pelo operador – altura, profundidade, lados e a frente. O recurso E-Fence pára automaticamente o movimento da escavadeira usando como base os limites delimitados no monitor da máquina pelo operador – altura, profundidade, lados e a frente. Os recursos E-fence protegem o equipamento de danos e reduzem problemas comuns em zoneamentos urbanos ou danos a fiaçao/tubulação subterrânea. Ajudam até a reduzir/eliminar o cansaço do operador, já que reduz o excesso de balanço da máquina durante a escavação.

Veja todas as vantagens que a tecnologia grade pode trazer ao seu próximo projeto. Fale com seu representante local da Cat ou saiba mais em cat.com.

 

tecnologia grade

tecnologia grade

tecnologia grade

tecnologia grade

tecnologia grade