Histórias dos Clientes

Perfis de Energia


Seacliff Energy

A área de Leamington/Kingsville nas costas do Lago Erie de Ontário do Sul é a capital das estufas no Canadá, sede para mais de 1.600 acres de estufas e cinco usinas de processamento de alimentos. Mais de 60% das estufas de Ontário estão localizadas nesta região, representando a maior concentração de estufas da América do Norte.

Seacliff Energy

Estufa AS Grüne Fee Eesti

As instalações de Energia e Calor Combinados (CHP) baseadas em motor a gás representam uma solução atraente para investidores para fornecer calor e energia confiáveis para sua indústria ou produção enquanto maximizam o retorno do investimento. A AS Grüne Fee Eesti está localizada na cidade de Tartu na Estônia. Por conta da necessidade de energia para operar estufas, bem como do aumento de preços de energia elétrica, a estufa, a 200 km a sudeste de Tallinn, capital da Estônia, precisava de um sistema de geração de energia no local para maximizar o crescimento das hortaliças.

Estufa AS Grüne Fee Eesti

Estufa Eric van den Eynde

Fornecer energia e controle de temperatura crítica para operações de estufa no ano todo exige equipamentos de alta qualidade capazes de fornecer as especificações exatas para garantir o máximo de crescimento potencial na vida útil da fábrica. Um sólido sistema de energia de reserva também é importante para garantir que não haja nenhuma perda de energia nessas aplicações agrícolas delicadas.

Estufa Eric van den Eynde

Estufas

Estufas precisam de energia para o desenvolvimento; elas precisam de tempo e recursos. Estamos ajudando a melhorar os negócios com energia gerada para cortar custos e melhorar a saúde das plantas.

Visualizar página Estufas

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Placeholder image
OPERANDO 100% DO TEMPO
Saiba Mais
2013 High Horsepower Summit

Join Caterpillar at the 2013 HHP Summit to learn about the latest innovations in natural gas engine technologies and fueling options.

View Event Details
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Cat® Products in the News

Cat products are in action every day. Find out what the press has to say.

Saiba Mais