Produtos Complementares para Locação

LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO

Para obter soluções confiáveis de ar comprimido a diesel, elétricas e & de alta pressão, alugue o que precisar e obtenha o know-how para gerenciar tudo - da avaliação e seleção do produto à entrega e instalação. Oferecemos soluções para todas as necessidades, independentemente da dimensão, complexidade ou urgência:

  • Produtos que vão de 185 a 1.800 cfm com pressões de 100 a 500 lb/pol²
  • Compressores de parafuso giratório e acionamento em espiral alimentados por motores diesel Cat®  
  • Motores elétricos de alta eficiência que fornecem ar de baixo custo em praticamente todo fluxo e pressão

CONTROLE DE TEMPERATURA

Se você precisar de soluções para um local de trabalho remoto, chão de fábrica, espaço de evento corporativo ou para qualquer outra finalidade, temos na rede de revendedores Cat Rental especialistas treinados para avaliar a sua situação e ajudá-lo a escolher uma opção entre uma grande variedade de produtos:

  • Equipamentos de controle de temperatura em tamanhos que variam de 1 a 500 toneladas
  • Equipamento auxiliar – torres de arrefecimento, unidades de tratamento de ar, trocadores de calor, canalização, difusores, bombas, mangueiras e válvulas


encontre o que você precisa

localizador de revendedores

Deseja obter mais informações sobre ar comprimido e controle de temperatura? Entre em contato com o revendedor Cat local.

encontre um revendedor local

Locação de Energia

Locação de Energia

A Cat Rental Power fornece grupos geradores limpos, confiáveis e com baixo consumo de combustível sempre que você precisar.

Visualizar página de Locação

Geradores MÓVEIS

Geradores MÓVEIS

Obtenha energia móvel autossuficiente e facilmente transportável de 20 a 2.000 kW, para qualquer tamanho ou aplicação, com todo o equipamento auxiliar necessário. Você também pode comprar geradores móveis personalizados para usá-los e movê-los conforme as suas necessidades de energia (ou locais de trabalho) mudarem.

VISUALIZAR PRODUTOS